Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412005458

AVENTICS™ QR1-DWAValvola di strozzamento antiritorno, Serie QR1-DBS R412005458

€ 36,12
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

QR1-DBS-DA12

Attacco 1
Ø 12
Attacco 2
Ø 12
Direzione di strozzamento
1 > 2
Portata nominale Qn 1 a 2
875 l/min
Tipo di raccordo aria compressa 1
Raccordo ad innesto
Tipo di raccordo aria compressa 2
Raccordo ad innesto
Fluido
Aria compressa
Pressione di esercizio min.
-1 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Temperatura del fluido min.
-20 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C
Unità di fornitura
2 Pezzo
Peso
0.114 kg
Materiale corpo
Poliammide
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale anello di sblocco
Poliammide
Materiale vite di strozzamento
Ottone

Funzionalità

  • Portate nominali da 60 l/min a 875 l/min

Documenti e schemi