AVENTICS™ Cuscinetto AT4, Serie CM1 1827001606

€ 87,29
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CM1-AT4-100/125-M1-A

Versione
per fissaggio con perno oscillante MT4, MT5, MT6
Per serie
CCI, CCL-IC, KPZ, PRA/TRB
Normalizzazione
ISO 15552
Diametro pistone
100 mm, 125 mm
Ø cuscinetto oscillante
25 mm
Fornitura
2 Pezzo
Materiale corpo
Acciaio
Materiale boccola di guida
bronzo sinterizzato