Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0821003042

AVENTICS™ Valvola antiritorno pilotata, Serie NR02 0821003042

€ 134,50
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

G 3/8CM

Raccordo aria compressa 1
G 3/8
Tipo di raccordo aria compressa 1
Filettatura interna
Tipo di fissaggio
montaggio a tubo
Tipo di raccordo aria compressa 2
Filettatura interna
Tipo
valvola a magnete
Raccordo aria compressa 2
G 3/8
Raccordo aria compressa 12
G 1/8
Portata nominale Qn 1 a 2
2400 l/min
Caudal nominal Qn 2 a 1
2100 l/min
Pressione di esercizio min.
1 bar
Pressione di esercizio max
12 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
60 °C
Fluido
Aria compressa
Peso
0.23 kg
Materiale corpo
Pressofuso di zinco
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene

Funzionalità

  • Qn = 300 l/min ... 5800 l/min

Documenti e schemi