Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-K-FT-MS030-8712E

Misuratore di portata magnetico Rosemount MS costituito da sensore MS030 e trasmettitore 8712E per applicazioni di liquidi con sospensioni solide

Specifiche

Sensore magnetico Rosemount MS MS030 per applicazioni di liquidi con sospensioni solide, 3 pollici (DN080)
Accuratezza di riferimento
±0,25% con accuratezza elevata ±0,15% opzionale
Consulta la scheda tecnica del prodotto per conoscere le specifiche di accuratezza complete
Diametro del tubo
Da 80 mm (3 pollici) a 900 mm (36 pollici)
Opzioni per il materiale del rivestimento
PTFE, PFA+, poliuretano, neoprene, gomma naturale Linatex, adiprene
Opzioni per gli elettrodi
Materiale: acciaio inossidabile 316L, lega di nichel, platino, tantalio, titanio
Tipo: standard, bullet, piatto
Terzo elettrodo opzionale per la messa a terra
Opzioni per la flangia
Collegamenti: inserimento, collo saldato, accoppiamento a gradino
Classificazioni: ASME Classe 150 - 2500, EN-1092 PN10 - PN40, AS2129 Tabelle D ed E, JIS B2220 10K - 40K, AS4087 PN16 - PN35
Materiali: acciaio al carbonio, 304/304L SST, 316/316L SST
Su richiesta possono essere fornite flange di altri materiali e classificazioni
Certificazioni
Aree sicure
ATEX non a prova di scintille; Polvere
Classe I Div 2; Polvere
Classe I Zona 2; Polvere
IECEx non a prova di scintille; Polvere
ATEX a sicurezza aumentata; Polvere
Classe I Zona 1; Polvere
IECEx a sicurezza aumentata; Polvere
Le certificazioni di livello più alto comprendono gli elettrodi a sicurezza intrinseca
Tipo di custodia
Tipo 4X
IP66, IP67, IP68, IP70
Compatibilità
Trasmettitore per liquidi con sospensioni solide 8782 per prestazioni ottimali nelle applicazioni con rumore elevato
8712EM e 8732EM (solo montaggio remoto) per le prestazioni del misuratore di portata magnetico standard
Trasmettitore Per Misuratore Di Portata Magnetico A Parete Rosemount 8712E
Accuratezza
Fino allo ± 0,15% di accuratezza per turndown 13:1, fino allo ± 0,25% per turndown 40:1.
Diagnostica
1Verifica prestazioni del misuratore in loco, rilevamento di errori di cablaggio/messa a terra, rilevamento di elevato rumore del processo, controllo di tubo vuoto regolabile, rilevamento guasti del trasmettitore, rilevamento guasti del sensore
Compatibilità

 •Sensori prodotti da Rosemount: 8705, 8711, 8721, 8707
 •Le funzionalità universali consentono ai trasmettitori della serie E di essere compatibili con sensori c.a. e c.c. di altri produttori.
Alimentazione
90-250 V c.a., 50-60 Hz o 12-42 V c.c.
Consumi

 •Massimo 15 W - c.c.
 •Massimo 40 VA - c.a.
Grado di protezione della custodia

 •8712E: tipo 4x, IP66

Funzionalità

Sensore magnetico Rosemount MS MS030 per applicazioni di liquidi con sospensioni solide, 3 pollici (DN080)
  • Capacità di gestire applicazioni ad altissimo rumore assicurando un’uscita di flusso stabile, superiore a quella di un misuratore di portata magnetico standard in abbinamento con il trasmettitore 8782
  • L’intensità aumentata del segnale consente una misurazione della portata più precisa e riduce la variabilità del processo anche nei flussi più difficili da misurare in abbinamento con il trasmettitore 8782
  • Riduce le scorte di sensori con un’opzione di calibrazione doppia
  • Assicura l’affidabilità negli ambienti più difficili con una custodia del sensore completamente saldata
  • Protegge dai danni legati all’installazione e dall’usura sui bordi con i rivestimenti di protezione opzionali
  • Evita l’arresto del processo con una morsettiera rimovibile e sostituibile che consente una facile riparazione sul campo
  • Cattura eventuali perdite di fluido di processo grazie ai comparti di contenimento secondari opzionali
  • Riduce al minimo la manutenzione e la riparazione grazie a un design senza ostacoli e privo di parti in movimento, ideale per la misurazione dei liquidi con sospensioni solide conduttivi
  • Abbina il sensore per liquidi con sospensioni solide MS al trasmettitore per liquidi con sospensioni solide 8782 per ottenere prestazioni ottimali nelle applicazioni con rumore elevato.
Trasmettitore Per Misuratore Di Portata Magnetico A Parete Rosemount 8712E
  • Interfaccia operatore locale intuitiva con tasti dedicati per facilità di utilizzo
  • Ottimizza i tempi di attività con Verifica del misuratore intelligente, che monitora stato e prestazioni del misuratore senza interrompere il processo
  • Ottimizza il controllo nelle applicazioni con disturbo con le opzioni della diagnostica Elevato livello di rumore del processo e Frequenza azionamento della bobina selezionabile
  • La diagnostica Tubo vuoto regolabile riduce al minimo i problemi e le false letture quando il tubo è vuoto
  • Verifica l’integrità dell’installazione rapidamente con la diagnostica Rilevamento guasti di messa a terra e cablaggio
  • Le capacità del trasmettitore universale consentono inventario ridotto e interfaccia coerente per tutti i sensori per misuratori di portata magnetici

Documenti e schemi

Sensore magnetico Rosemount MS MS030 per applicazioni di liquidi con sospensioni solide, 3 pollici (DN080)
Trasmettitore Per Misuratore Di Portata Magnetico A Parete Rosemount 8712E