Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-RHF206H80O

ASCO™ RHF206H80O

€ 59,10
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

MINIATURE PRODUCTS-2/2 NC-PAD MOUNT PBT-ORIFICE: 0,08-RESILIENT: FKM-2,0 W: 12/DC

Azionamento valvole
Solenoide
Materiale corpo
Ottone - Placcato in nichel; acciaio inossidabile
Fluido
Aria, gas inerte; ossigeno
Dimensioni tubo/raccordo
10-32"; 1/8"
Tipo di raccordo
A innesto; UNF
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiusa; 3 vie - 3/2 normalmente chiusa
Portata
Meno di 0,05 Cv; Da 0,05 a 0,1 Cv
Tensione
12 CC; 24 CC - 50/60
Pressione differenziale/di esercizio max
Da vuoto a 150 psig
Ambiente di esercizio
Interni
Standard/normative
IP40

Funzionalità

  • La struttura altamente personalizzabile è idonea per aria secca, aria lubrificata, vuoto, gas secchi non corrosivi, non tossici e non infiammabili
  • Soddisfa tutte le direttive CE pertinenti ed è conforme a RoHS per ambienti senza piombo
  • Tempo di risposta inferiore a 0,010 secondi
  • Scheda elettronica montabile

Documenti e schemi