- Pagina iniziale
- Soluzioni per l'automazione
- Automazione industriale e degli impianti di produzione
- Valvole e regolatori di precisione
- Regolatori riduttori di pressione
Regolatori di riduzione della pressione
Un regolatore di riduzione della pressione è un dispositivo meccanico che riduce una pressione a monte più elevata in una pressione a valle più bassa. I regolatori di riduzione della pressione TESCOM sono progettati per mantenere il punto di regolazione della pressione a valle alle diverse condizioni di pressione di ingresso con diversi fluidi in una vasta gamma di applicazioni industriali, inclusi gli ambienti ad alta precisione e pericolosi.
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Regolatori di riduzione della pressione
Regolatori riduttori di pressione
lista dei prodotti
1-23 di 79 risultati in Prodotti
:
{ searchResult: {
pageSize: 23,
searchTerms: '',
totalPageNumber: 4.0,
totalResultCount: 79,
currentPageNumber:1,
attributes: ""
}
}
Confrontare prodotti
Il numero massimo di prodotti che è possibile confrontare è 4. Raffinare la selezione.
Scarta