- Pagina iniziale
- Soluzioni per l'automazione
- Automazione industriale e degli impianti di produzione
- Pneumatica
- Valvole e sistemi valvole
- Valvole proporzionali per il controllo della portata
Valvole proporzionali per il controllo della portata
Le valvole proporzionali per il controllo della portata offrono una regolazione precisa della portata variabile di aria, gas neutri, vapore o fluidi aggressivi e acqua. Fornendo un controllo di portata reattivo e preciso, che compensa i cambiamenti o i disturbi nella catena di controllo, il processo può essere ottimizzato, aumentando la qualità e l'efficienza produttiva. Costruzioni compatte e leggere e corpi in acciaio inossidabile con diametri fino a 0,2 mm sono ideali per le applicazioni analitiche e mediche.
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Valvole proporzionali per il controllo della portata
Valvole proporzionali per il controllo della portata
lista dei prodotti
1-10 di 10 risultati in Prodotti
:
{ searchResult: {
pageSize: 12,
searchTerms: '',
totalPageNumber: 1.0,
totalResultCount: 10,
currentPageNumber:1,
attributes: ""
}
}
Confrontare prodotti
Il numero massimo di prodotti che è possibile confrontare è 4. Raffinare la selezione.
Scarta