Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-8940410602

AVENTICS™ Sensore, Serie SN6 8940410602

€ 26,09
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

SN6-R2-DB09-048 WITHOUT LED

Montaggio indiretto per serie
TRB, ITS, 523
Tipo di contatto
Reed
Potenza di commutazione
60 W / 60 VA
Tipo di protezione
IP65
Temperatura ambiente min.
-25 °C
Temperatura ambiente max.
75 °C
Corrente di commutazione DC, max.
3 A
Corrente di commutazione AC, max.
3 A
Precisione del punto di commutazione
±0,1 mT
Conexión eléctrica 2, grandezza filettatura
Forma B industria, Connettore
Conexión eléctrica 2, numero poli
A 2 poli
Tensione di esercizio DC, min.
10 V DC
Tensione di esercizio DC, max.
48 V DC
Tensione di esercizio AC, min.
10 V AC
Tensione di esercizio AC, max.
48 V AC
Resistenza all'urto
50 g / 11 ms
Resistenza alle vibrazioni
35 g (50 - 2000 Hz)
Materiale corpo
polieterimmide

Funzionalità

  • Tipo di contatto: Reed
  • ATEX
  • Variante: modulo B, industria
  • 2-pin
  • Resistenza al calore

Documenti e schemi