Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-8940411902

AVENTICS™ Sensore, Serie SN6 8940411902

€ 47,42
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

SN6-R2-K00V-048 2,5 M 105CEL

Montaggio indiretto per serie
TRB, ITS
Variante
Resistente al calore
Cavo
con cavo
Tipo di contatto
Reed
Potenza di commutazione
60 W / 60 VA
Tipo di protezione
IP67, IP65
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
105 °C
Corrente di commutazione DC, max.
3 A
Corrente di commutazione AC, max.
3 A
Precisione del punto di commutazione
±0,1 mT
Indicatore di stato LED
Giallo
Attacco elettrico 2, tipo
stagnato senza bussola terminale del conduttore
Conexión eléctrica 2, numero poli
A 2 poli
Tensione di esercizio DC, min.
10 V DC
Tensione di esercizio DC, max.
48 V DC
Tensione di esercizio AC, min.
10 V AC
Tensione di esercizio AC, max.
48 V AC
A prova di corto circuito
Protetto contro l’inversione di polarità
Resistenza all'urto
50 g / 11 ms
Resistenza alle vibrazioni
35 g (50 - 2000 Hz)
Lunghezza cavo L
2.5 m
Materiale corpo
polieterimmide
Materiale guaina cavo
Polivinilcloruro

Funzionalità

  • Tipo di contatto: Reed
  • ATEX
  • Variante: modulo B, industria
  • 2-pin
  • Resistenza al calore

Documenti e schemi