Elettrovalvole in ottone

Le elettrovalvole in ottone sono prodotti molto durevoli, noti per la resistenza a corrosione e calore. Sono più facili da saldare e sigillare rispetto alle valvole con corpi in acciaio inossidabile e offrono una migliore resistenza al calore rispetto alle valvole in materiale plastico. Emerson offre una vasta gamma di elettrovalvole con corpo in ottone con opzioni per alte pressioni e temperature elevate classificate per il nucleare. Grazie al design regolabile che consente un controllo preciso della portata, le elettrovalvole in ottone sono ideali per applicazioni che spaziano dall'idraulica residenziale agli ambienti industriali più difficili.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Elettrovalvole in ottone

Elettrovalvole in ottone

1-23 di 25 risultati in Prodotti
: