Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-1825503149

AVENTICS™ Piastra di collegamento singola, raccordi filettati su un lato 1825503149

€ 42,10
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

ANSCHLUSSPLATTE .

Tipo
Piastra base
Direzione raccordo pneumatico (1)
Su un lato
Attacco aria compressa ingresso
G 1/2
Direzione raccordo pneumatico (2,4)
Su un lato
attacco aria compressa uscita
G 1/2
Direzione raccordo pneumatico (3,5)
Su un lato
Attacco scarico
G 1/2
Tipo di scarico
Attacchi separati
Scarico (3,5)
Con scarico convogliato (3/5)
Direzione raccordo pneumatico (12)
Su un lato
Raccordo aria compressa 12
G 1/8
Direzione raccordo pneumatico (14)
Su un lato
Raccordo aria compressa 14
G 1/8
grandezza
ISO 3
Norme
ISO 5599-1
Pressione di esercizio min.
-0.95 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-25 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Temperatura del fluido min.
-25 °C
Temperatura del fluido max.
70 °C
Fluido
Aria compressa
Numero delle posizione delle valvole max.
1
Dimensione modulare
71 mm
Peso
0.34 kg

Documenti e schemi