Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-L153D07-Z134A G1/2x11,5 V110/50-120/60Hz

ASCO™ L153D07-Z134A G1/2x11,5 V110/50-120/60Hz

€ 108,40
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

L153D07-Z134A 1/2 V110/50-120/60Hz

Product Type
General Purpose Solenoid valves
Action
Pilot operated hung diaphragm
Media
Gases and Liquids
Min to Max Differential pressure (Gasses)
0 - 6 bar
Min to Max Differential pressure (Liquids)
0 - 8 bar
Body Material
Brass
Seat Material
Stainless Steel
Coil Class
H
Flow Factor
2.1
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 80 °C
Min - Max Fluid Temperature
-10 to 140 °C
Max Pressure
16 bar
Orifice Size
11.5 mm
Pipe Size
1/2
Sealing Material
EPDM
Voltage Type
AC
Va Rating
24

Funzionalità

  • Elettrovalvola servoassistita, a membrana guidata, con diametro di passaggio pieno.
  • Idonea per l’esclusione di fluidi liquidi e gassosi
  • Particolarmente adatta per lintercettare vapore e acqua surriscaldata

Documenti e schemi