Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Yarway-P-CT100-CT150

Scaricatori termostatici di condensa da vapore pulito Yarway CT100 e CT150

Descrizione del prodotto

Gli scaricatori di condensa Yarway CT100 e CT150 sono progettati per il drenaggio di vapore pulito e condensa tracciante. Questi scaricatori di condensa sono costruiti interamente con componenti in acciaio inossidabile 316L con superfici del corpo bagnato rifinite a 20 μ in. Ra o superiore. Sono autodrenanti se installati verticalmente nei sistemi di tubazioni.

Funzionalità

  • Corpo in acciaio inossidabile – I materiali del corpo di tutti i modelli sono in acciaio inossidabile tipo 316L.
  • Valvola autocentrante – Chiusura a tenuta stagna. Il montaggio di attuatore e valvola sulla piastra di contatto consente alla valvola di allinearsi autonomamente al centro dell’orifizio della relativa sede. Valvola e sede durano a lungo.
  • Attuatore sensibile alla temperatura – Attuatore saldato per la massima resistenza alla corrosione e agli shock termici e idraulici; una sola parte in movimento.
  • Resistenza agli shock termici e idraulici – La piastra di contatto e la struttura saldata evitano danni all'attuatore.
  • Valvola e sede – Valvola e sede in acciaio inossidabile combacianti per una tenuta stagna.
  • Migliore capacità di movimentazione dell'aria – Avvio e funzionamento rapidi.
  • Risposta rapida – Rapido adattamento al carico di condensa o alle variazioni di temperatura.
Temperatura di esercizio massima:
338 °F (170 °C)
Pressione di esercizio massima:
100 psig (6,9 bar)
Materiali di costruzione:
Acciaio inossidabile
Opzione:
Orifizio SLR
Pressione di esercizio massima:
150 psig (10,3 bar)
Materiali di costruzione:
Acciaio inossidabile 316L
Opzione:
Valvola di non ritorno per il tipo CT150

Documenti e schemi