Sostenibilità ambientale
Emerson aiuta i clienti di alcuni dei settori più importanti al mondo a compiere progressi misurabili in termini di sostenibilità ed è pronta ad aiutarne altri lungo lo stesso percorso.
L'integrazione dei dati con il sistema DeltaV consente lo scambio di dati tra il campo e i sistemi aziendali con tempi di configurazione minimi. Tutti i responsabili dell'impianto, indipendentemente dal settore in cui operano (progettazione, gestione dell'impianto e produzione), possono ottenere i dati fondamentali di cui necessitano in modo affidabile, sicuro e in tempo reale.
Controllore RX3i CPE305
Il controllore RX3i stabilisce le fondamenta per la connettività Internet industriale. È un potente controllore di automazione programmabile e modulare caratterizzato dall'elevata disponibilità.
Sistemi di controllo del movimento adatti a qualsiasi ambiente
Anche in condizioni ambientali estreme, come le alte temperature e i processi più complessi, le soluzioni di movimentazione e trazione di Emerson sono tanto resistenti quanto versatili e scalabili.
Saldatrice a punti a ultrasuoni Branson GMX-20MA
La saldatrice a punti a ultrasuoni GMX-20MA garantisce alta qualità e coerenza della saldatura.
Evita i problemi di salute e sicurezza non necessari dovuti a calore e fumi nelle operazioni del processo di saldatura. Le soluzioni di saldatura a ultrasuoni Branson di Emerson non generano molto calore o fumo durante il processo di saldatura.
Branson GMX-20DP
L'esclusivo design meccanico della GMX-20DP ne consente l'impiego in un'ampia gamma di applicazioni complesse, garantendo al contempo elevati livelli di precisione e controllo di processo.
Saldatrice a punti a ultrasuoni Branson GMX-20MA
La GMX-20MA di Branson è una saldatrice a punti a ultrasuoni di nuova generazione con un robusto design meccanico e il monitoraggio preciso del processo di saldatura.
Rilevatore di perdite di gas a ultrasuoni Incus
Implementa i rilevatori di gas a ultrasuoni INCUS e NetSafety Millennium Point con i rilevatori di gas infiammabili a percorso aperto Rosemount 935 per aumentare l'efficienza del rilevamento e garantire allarmi tempestivi e accurati nelle operazioni all'aperto.
Baderna e soffietti della valvola di controllo
I controllori per valvole digitali attribuiscono intelligenza alle valvole easy-e, con la capacità di rilevare i problemi prima che degenerino.
Controllore di sicurezza configurabile PACSafe, espandibile, con display
I controllori di sicurezza configurabili PACSafe sono perfetti per le applicazioni di automazione delle macchine che richiedono sicurezza SIL3 integrata con più sensori di sicurezza coordinati.
Le valvole nel tuo impianto sono probabilmente la principale fonte di emissioni fuggitive. Con un capitale limitato, affrontare le migliaia di potenziali percorsi di perdita nell'impianto può sembrare una sfida scoraggiante. Tuttavia, ogni singolo miglioramento delle valvole avvicina a una produzione più sostenibile.
Sistemi di baderne per valvole di controllo Fisher™ ENVIRO-SEAL™
Il portafoglio di valvole a basse emissioni di Emerson è stato progettato e testato per affrontare tutti i possibili percorsi di perdita, dai collaudati sistemi brevettati di sottrazione dello stelo alle connessioni ad alta integrità.
I produttori si rivolgono a Emerson per ottenere soluzioni per applicazioni complesse di giunzione di plastica, saldatura di metalli e pulizia in pavimenti di impianti, celle di preparazione e camere bianche in tutto il mondo.
Branson GMX-20MA
La GMX-20MA di Branson è una saldatrice a punti a ultrasuoni di nuova generazione con un robusto design meccanico e il monitoraggio preciso del processo di saldatura.
Branson GMX-20DP
L'esclusivo design meccanico della GMX-20DP ne consente l'impiego in un'ampia gamma di applicazioni complesse, garantendo al contempo elevati livelli di precisione e controllo di processo.
Alimentatori per automazione DCFX
Aumenta i tempi di attività dell'automazione con gli alimentatori compatti per la saldatura a ultrasuoni Branson nei sistemi di assemblaggio automatizzati.
Sfrutta in modo creativo e strategico le soluzioni e l'esperienza per creare batterie EV ed ESS più efficienti e sicure
Le tecnologie elettriche, di misura e di controllo leader di Emerson, la rete globale di esperti di applicazioni e i servizi di soluzioni ingegneristiche fanno dell'azienda il partner ideale per questa tecnologia emergente.
Emerson è un partner esperto per le soluzioni con la flessibilità necessaria per soddisfare un'ampia gamma di applicazioni complesse, dalle attività minerarie, alla raffinazione, alla produzione di celle e all'assemblaggio di batterie.
Le tecnologie di Emerson, comprese le soluzioni di monitoraggio dello stato degli asset, la piattaforma Plantweb Optics e l'esperienza nelle strategie di sicurezza a livello di sito, posizionano Emerson come il partner perfetto per soluzioni dedicate al settore minerario in grado di aiutare le aziende ad adottare e implementare soluzioni minerarie su larga scala.
La capacità di Emerson di offrire tecnologia, progettazione e consolidata esperienza nella catena di fornitura delle batterie agli ioni di litio accelera lo sviluppo delle batterie per EV come fonte energetica sostenibile.
Domande frequenti sull'assemblaggio e la produzione di batterie per EV
Le materie prime fondamentali utilizzate nella produzione di batterie agli ioni di litio (LIB) sono litio, grafite, cobalto e manganese. Con l'aumento dell'utilizzo di veicoli elettrici, la produzione di batterie al litio per EV sta diventando una fonte di domanda sempre più importante.
La produzione di componenti delle batterie al litio (o celle batteria) viene effettuata per gruppi di elettrodi e quindi assemblata in celle delle batterie. Per produrre elettricità, le batterie al litio per EV trasferiscono gli ioni di litio internamente da uno strato, chiamato anodo, a un altro, il catodo. I due strati sono separati da un ulteriore strato, l'elettrolita.
Ogni generazione di batterie (cilindriche, prismatiche, con custodia in polimero e, ora, allo stato solido) deve affrontare i limiti tecnici e richiede più tecnologia nell'assemblaggio delle batterie. Le soluzioni di saldatura a ultrasuoni legano in modo affidabile i metalli più sottili e delicati e le pellicole ibride avanzate necessarie per costruire batterie ad alta densità energetica.
Una batteria è costituita da anodo, catodo, separatore, elettrolita e due collettori di corrente (positivo e negativo). L'anodo e il catodo contengono il litio. L'elettrolita trasporta gli ioni di litio caricati positivamente dall'anodo al catodo e viceversa attraverso il separatore. Il movimento degli ioni di litio crea elettroni liberi nell'anodo, creando una carica nel collettore di corrente positivo. La corrente elettrica scorre quindi dal collettore di corrente attraverso un dispositivo alimentato (cellulare, computer, ecc.) verso il collettore di corrente negativo. Il separatore blocca il flusso di elettroni all'interno della batteria.
Mentre la batteria si scarica e fornisce corrente elettrica, l'anodo rilascia ioni di litio verso il catodo, generando un flusso di elettroni da un lato all'altro. Quando si collega il dispositivo, si verifica l'opposto: gli ioni di litio vengono rilasciati dal catodo e ricevuti dall'anodo.
Una delle sfide più complesse quando si tratta di veicoli è il bilanciamento del peso con la potenza del carburante. I ricercatori stanno cambiando le caratteristiche chiave della batteria agli ioni di litio per creare una versione completamente solida, ovvero "a stato solido". Sostituiscono l'elettrolita di liquido al centro con un elettrolita sottile e solido che è stabile a una vasta gamma di tensioni e temperature.