Scaricatori di condensa
Risparmia almeno il 5% sui costi del vapore grazie a un sistema automatizzato e senza fili per monitorare in tempo reale lo stato e le prestazioni degli scaricatori di condensa.
Perizie manuali sporadiche e limitati interventi di manutenzione efficaci possono provocare onerosi guasti agli scaricatori di condensa. Gli scaricatori di condensa con fuoriuscite sono infatti responsabili di una perdita in termini di costi energetici correlati alla produzione di vapore pari al 5-10%, a causa dei tempi di attesa tra il verificarsi del guasto e gli adeguati interventi di diagnosi e manutenzione. I trasmettitori acustici senza fili di Emerson sono facili da installare e possono aiutare a monitorare in tempo reale le prestazioni degli scaricatori di condensa, eliminando la necessità di operazioni manuali e riducendo drasticamente gli sprechi di energia.