IND_LS_BIOTECH_Vials_001

Biologia e medicale

Esperienza e tecnologia di automazione per aiutare i produttori del settore a migliorare l'efficienza operativa ed ottimizzare la produzione.

Abbassamento dei costi, riduzione del tempo di entrata sul mercato e miglioramento della qualità

Dalla medicazione ai dispositivi, i produttori di dispositivi biologici e medicali si sforzano di creare prodotti innovativi ed affidabili che aiutino le persone ad avere vite più sane. Emerson dispone dell'esperienza e della tecnologia di automazione per risolvere le sfide di produzione cGMP più difficili e creare soluzioni efficaci per migliorare la gestione dei dati, la qualità dei prodotti, l'affidabilità e i costi operativi in tempo reale. Dalla progettazione all'implementazione e dall'avviamento all'ottimizzazione continua, è possibile affidarsi ad Emerson per restare competitivi in un'economia globale.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Abbassamento dei costi, riduzione del tempo di entrata sul mercato e miglioramento della qualità
PPL_LS_BIOTECH_Woman-Vial_001

Soluzioni disponibili

ELETTRONICA FIELDBUS e I/O

I processi delle scienze biologiche, dalla fermentazione alla purificazione, dalla filtrazione al confezionamento di fine linea, richiedono spesso un sistema di controllo centrale per monitorare e controllare il flusso dei fluidi. Tutte le valvole del sistema possono essere collegate elettronicamente per formare una soluzione integrata.

Il pannello di controllo è dotato di fieldbus integrato e di collettori di valvole di ingresso/uscita per il monitoraggio e il controllo completo di flusso e pressione. Un display LED integrato facilita la messa in opera, lo stato visivo e la diagnostica.

Valvole proporzionali

Le valvole di controllo proporzionali sono utilizzate per lo sfiato dei gas di fermentazione e per il controllo del flusso di fluidi in altri processi delle scienze biologiche. Le valvole standard sono impostate in posizione attivata, disattivata o aperta e di solito non vengono regolate rapidamente. Le valvole proporzionali sono impiegate per regolazioni rapide del flusso di fluido, come ad esempio l'erogazione improvvisa di vapore. Utilizzano molle e pistoni che si adattano immediatamente alla pressione e possono essere controllati elettronicamente. Possono includere anche indicatori visivi/elettrici.

Valvole pilota

Le valvole pilota sono fondamentali per i sistemi di fluidi per le scienze biologiche, poiché consentono il controllo umano della pressione e del flusso complessivi. Funzionano indirizzando l'alimentazione di controllo del flusso limitato a una seconda valvola pilotata. In questo modo, una valvola più piccola e più facile da azionare può controllare la pressione e la portata più elevate dell'intero sistema. Le valvole pilota consentono di attivare o disattivare manualmente e immediatamente il flusso del sistema.

Ultime notizie

Articolo

Controllo di processo unificato per il settore biofarmaceutico

Le barriere tradizionali tra i bioprocessi a monte e a valle stanno iniziando lentamente a cadere, grazie all'avvento di soluzioni analitiche e...

Il nuovo trasmettitore wireless di Emerson offre una flessibilità senza precedenti per il...

Il trasmettitore di ingresso/uscita multi-discreto wireless Rosemount 802 consente il controllo remoto degli asset che aiuta a ridurre i costi...

Il nuovo anello di flussaggio Emerson semplifica l'ordinazione e l'installazione con una...

L'anello di flussaggio TESCOM AGI è dotato di un gruppo modulare per applicazioni di flussaggio e spurgo in torri di distillazione...
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.