prod-rmt-en-tanklevel-gaugingsys-teaser

Sistemi di misura di livello dei serbatoi

Soluzioni flessibili, convenienti e facilmente accessibili

Soluzioni flessibili, convenienti e facilmente accessibili

I trasmettitori radar per serbatoi, i trasmettitori a pressione e i sistemi elettropneumatici rappresentano tecnologie all'avanguardia perfettamente adatte a un'ampia gamma di applicazioni per serbatoi marini. Queste soluzioni non solo offrono prestazioni superiori, ma richiedono anche una manutenzione minima.


La nostra tecnologia è in grado di misurare con precisione i livelli di diversi serbatoi, tra cui quelli per carburanti alternativi, quelli convenzionali, quelli di zavorra e quelli di servizio, oltre a fornire misurazioni precise del pescaggio e il monitoraggio degli spazi vuoti.


Sperimenta un'efficienza e un'affidabilità mai viste prima con le nostre soluzioni avanzate di monitoraggio dei serbatoi marini.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Soluzioni flessibili, convenienti e facilmente accessibili

Media e applicazioni realizzate

Emerson's Rosemount Alternative Fuel Solutions offers precise and accurate level measurements for emerging marine fuels.

See a brand new Rosemount radar technology facility - Emerson in Göteborg Sweden

Soluzioni disponibili

Misura alternativa di livello del combustibile

I nuovi e più sostenibili carburanti per uso marino richiedono un'applicazione di misurazione del livello dei serbatoi piuttosto complessa a bordo di una nave con tecnologie di misura più avanzate. Pertanto, il radar diventa la tecnologia preferita per superare queste sfide legate ai carburanti alternativi. Conoscendo queste sfide, Emerson ha sviluppato una gamma diversificata di soluzioni per operare su queste applicazioni in modo efficiente e sostenibile. 

  • Misure dei livelli dei carburanti alternativi precise e affidabili
  • Soluzioni destinate a soddisfare il design specifico dei serbatoi marini
  • Basata su una solida tecnologia radar FMCW

Basate sulla pressione

  • Flessibilità grazie a una vasta gamma di kit di installazione, adatti a qualsiasi applicazione di misurazione del livello dei serbatoi
  • Il robusto trasmettitore con alloggiamento in titanio completamente saldato è stato concepito per gli ambienti marini difficili

Le soluzioni di misurazione del livello dei serbatoi di Emerson basate sulla pressione sono adatte a tutte le applicazioni marine di misurazione del livello dei serbatoi. Ciò significa che potrai disporre di un trasmettitore resistente, affidabile e adatto a tutte le applicazioni con meno limiti di progettazione.

Basato su radar

  • La 5a generazione del trasmettitore radar di livello continuo FMCW a due fili è 30 volte più sensibile della generazione precedente
  • Misurazioni sempre affidabili e progettazione per gli ambienti marini più difficili, dove l'affidabilità è un valore irrinunciabile
  • Versatile e facile da usare garantisce la massima precisione


Con Emerson i clienti non restano mai soli. Il supporto disponibile ovunque e l'installazione secondo le migliori pratiche garantiscono installazioni senza problemi e costi di proprietà ridotti per l'intera vita utile del cargo.

Elettropneumatico

  • Robusto sistema elettropneumatico di misurazione del livello dei serbatoi per il settore marino, la cui elettronica è ubicata in aree sicure e facilmente accessibili
  • Limitata necessità di interventi di manutenzione e riparazione, grazie al fatto che nessuna apparecchiatura sensibile si trova in ambienti marini difficili

Il sistema elettropneumatico di misurazione del livello dei serbatoi rappresenta una soluzione affidabile per i serbatoi di zavorra, combustibile e misti e per gli spazi vuoti, in quanto offre un’indicazione accurata del livello per tutti i tipi di navi.


Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.