Nautica da diporto

Nautica da diporto

La tecnologia marina AVENTICS di Emerson rende le operazioni di nautica da diporto intuitive, sicure e affidabili.

Comandi e controlli in mare che combinano piacere e navigazione

Il tempo libero sull'acqua è un lusso, ma solo se comandi e tecnologia dell'imbarcazione sono affidabili. È per questo che i costruttori di yacht e imbarcazioni da diporto si affidano ad AVENTICS di Emerson da decenni. I nostri comandi moderni e semplificati, il joystick 3D e i sistemi facili da connettere, insieme al nostro servizio ineguagliabile, ci rendono il partner ideale per gli OEM e i costruttori di imbarcazioni. Poiché i nostri sistemi sono altamente configurabili, siamo in grado di soddisfare le esigenze specifiche di qualsiasi personalizzazione.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Comandi e controlli in mare che combinano piacere e navigazione

Sistemi di controllo navali Marex

Marex OS

Marex OS funziona con molti processi di propulsione, tra cui i sistemi invertitori di marcia e persino i concept di trasmissione all'avanguardia, come i sistemi ibridi. La sua architettura può essere personalizzata in base alle specifiche della maggior parte dei clienti. Con una trasmissione CAN-Bus auto-monitorata per treno e un software PLC interno, il controllo dell'imbarcazione diventa affidabile e adattabile, mentre il pre-montaggio semplifica l'installazione.

Marex OS CPP

Il CPP Marex OS è un sistema di telecontrollo dall'ottimo rapporto prezzo/prestazioni e architettura modulare, che si adatta in modo flessibile e semplice al sistema di propulsione di grandi yacht e di molti tipi di imbarcazioni commerciali. È dotato di azionamento a leva singola di giri/min e passo. Le curve differenziate consentono un adattamento ottimale alla modalità di guida e consentono un funzionamento economico e sicuro dell'imbarcazione. Inoltre, grazie ai moduli software innovativi, si integra anche con sistemi piccoli e non classificati.

Marex 3D - Sistema joystick

Il sistema joystick Marex 3D consente di eseguire le manovre in modo semplice e con la massima reattività dell'imbarcazione. Basato su un sistema di controllo a distanza Marex, può essere ampliato in modo da integrare un massimo di sei joystick e fornire un controllo eccezionale in spazi ristretti. Con un design ergonomico all'avanguardia e la possibilità di interfacciarsi con tutti i tipi di motori, cambi e propulsori, Marex 3D è un componente sofisticato del controllo di un motore marino moderno. Marex 3D è ora disponibile con il posizionamento dinamico come opzione.

Marex ECS

Il modello Marex ECS offre un design eccezionalmente elegante, un'esperienza utente semplificata, sicurezza e funzionalità efficienti. La tecnologia bus CAN controlla le applicazioni con motore diesel singolo o doppio e con un massimo di quattro stazioni di controllo. Le funzioni di controllo includono icone della tastiera intuitive e sono progettate per la protezione a lungo termine di motore e cambio. Con il WiFi integrato, è possibile effettuare regolazioni da dispositivi mobili e computer. 

Marex AMC

Marex AMC fornisce un feedback informativo completo sulle funzioni fondamentali dell'imbarcazione. Grazie a un'interfaccia di facile utilizzo, monitora i sistemi di sicurezza, allarme, controllo e automazione e la sua architettura può essere scalata in base a specifiche uniche. Il sistema fornisce informazioni e dati strutturati e ben disposti, dalla velocità, dalla pressione dell'olio e al controllo della pompa. I dati vengono trasmessi attraverso un bus CAN e possono essere visualizzati da diverse posizioni.

Media e case study

Guarda questo video per scoprire come è possibile controllare in modo efficiente i natanti con i controlli di propulsione marini Marex

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.