Given the severity of impact absorbed by primary, secondary and tertiary crushers, it’s not uncommon for small, undetected problems to rapidly accelerate to catastrophic failure, meaning extended periods of unplanned downtime. With Emerson’s portfolio of condition monitoring solutions, including advanced wireless vibration sensing, edge analytics, prediction and protection and machinery health software, you can detect emerging problems with patented analysis technologies and correlate findings with other collected data to avoid major operational delays and maintain crusher availability.
Raccogliere in un unico database i dati di più macchine migliora l'efficienza e consente di identificare più rapidamente le cause dei problemi. AMS Machine Works semplifica questo processo perché consente la creazione di un database e la configurazione dei dispositivi, per un avvio rapido e l'identificazione immediata dei problemi. AMS Machinery Manager unisce tecniche di manutenzione predittiva e strumenti di analisi completi, per offrire una valutazione semplice e accurata dello stato dei macchinari presenti nella struttura.
È ora disponibile il nuovo AMS Machine Works v 1.7. Vedere le caratteristiche di seguito per informazioni sulle novità.
3,2 GHz, processore 8 core, Intel Xeon scalabile (Gold) o superiore (consigliato)
2,4 GHz, processore 4 core, Intel Xeon scalabile (Gold) o superiore (minimo)