Effective stockpile management is essential to mine productivity, but stacker-reclaimers are often susceptible to periodic mechanical failures that, if not detected early enough, could cause unplanned downtime and lost productivity. Emerson works with mining operations to provide online and wireless condition monitoring systems that quickly expose elevating machinery stress, capture valuable data and integrate it all into a common software interface to enhance stacker-reclaimer operation.
Raccogliere in un unico database i dati di più macchine migliora l'efficienza e consente di identificare più rapidamente le cause dei problemi. AMS Machine Works semplifica questo processo perché consente la creazione di un database e la configurazione dei dispositivi, per un avvio rapido e l'identificazione immediata dei problemi. AMS Machinery Manager unisce tecniche di manutenzione predittiva e strumenti di analisi completi, per offrire una valutazione semplice e accurata dello stato dei macchinari presenti nella struttura.
È ora disponibile il nuovo AMS Machine Works v 1.7. Vedere le caratteristiche di seguito per informazioni sulle novità.
3,2 GHz, processore 8 core, Intel Xeon scalabile (Gold) o superiore (consigliato)
2,4 GHz, processore 4 core, Intel Xeon scalabile (Gold) o superiore (minimo)