Confezionamento secondario e pallettizzazione
Ottenere di più dai propri prodotti per commercializzare con spedizioni sicure e confezioni robuste che proteggono dal danneggiamento durante il trasporto e la consegna.
Far sì che i prodotti raggiungano la loro destinazione non è facile. Il tener conto di complessi requisiti di spedizione si aggiunge alla difficoltà di produrre confezionamento secondario abbastanza resistente da assicurare che i prodotti sopravvivano a trasporto e consegna. Sbagliare può comportare perdita di tempo, di denaro e di prodotti. Ecco perché la suite di soluzioni di pallettizzazione e confezionamento secondario di Emerson aiuta a creare confezionamento che protegge in modo affidabile i prodotti dell'utente e spedizioni sicure con maggiore velocità e precisione, ciò si traduce in un arrivo puntuale sul mercato di più prodotti.
Caso di studio
Uno dei principali produttori di imballaggi, specializzato in incassettamento, pallettizzazione e soluzioni per la movimentazione dei materiali del settore alimentare, desiderava aggiornare la tecnologia dei propri pallettizzatori robot.