RTU per il trattamento di acque e acque reflue
RTU specializzate per le applicazioni di controllo delle acque e delle acque reflue, con un'enfasi progettuale su basso consumo energetico e scalabilità.
La creazione di un'infrastruttura di automazione sicura e standardizzata per la condivisione dei dati e la diagnostica a livello aziendale consentirà di migliorare costantemente le operazioni. Per questo motivo abbiamo progettato la RTU FB3000 di nuova generazione con l'hardware, il software e le applicazioni necessari per favorire la trasformazione digitale in tutte le operazioni. Da forma e funzionalità eccellenti alla configurabilità e programmabilità all'avanguardia del settore, l'agile RTU FB3000 si evolverà facilmente insieme ai requisiti di evoluzione del sito.
Da un singolo punto di misurazione all'impianto più grande, la RTU FB3000 può facilmente essere adattata per soddisfare le proprie esigenze, inclusi logica e controlli complessi. Per ottenere una maggiore flessibilità senza complicazioni, è sufficiente espandere la capacità in base alle esigenze aggiungendo moduli I/O a una RTU esistente.
Ottieni il massimo del controllo possibile con il nostro software intuitivo FBxDesigner™. Gli utenti possono disporre della flessibilità necessaria per personalizzare la complessità della logica e del controllo con la nostra suite completa di potenti programmi IEC 61131 integrata. Il personale acquisirà rapidamente esperienza e andrà oltre la configurazione di base nella programmazione, per garantire che i requisiti di controllo siano allineati alle esigenze del sito.
L'ottimizzazione del tempo di funzionamento dell'impianto e della disponibilità degli asset richiede la versatilità di modificare la programmazione e la configurazione senza spegnere la RTU FB3000 o riavviare la CPU. Grazie alla nostra nuova funzionalità di modifica online gli utenti autorizzati possono apportare le modifiche desiderate in modo rapido e semplice. Non è necessario interrompere un processo per modificare il carico o altre caratteristiche.
Accertati che la strategia di mitigazione del rischio della tua attività sia completa, proteggendo il sistema e garantendo l'integrità dei dati. La RTU FB3000 consente di creare un'infrastruttura più sicura per le tue operazioni, impedendo agli utenti non autorizzati di accedere al sistema. Ulteriori funzioni integrate garantiscono l'autenticità dei dati.
Con un assorbimento di potenza molto inferiore a quello di un PLC, la RTU FB3000 può facilmente funzionare con l'energia solare, economicamente vantaggiosa, garantendo una maggiore flessibilità di progettazione per le aree in cui l'alimentazione di rete è limitata o inesistente. In caso di interruzione dell'alimentazione, i blocchi di ingresso a doppia alimentazione garantiscono un failover automatico, per garantire un funzionamento continuo. Inoltre, il campo di temperatura di esercizio standard da -40 °C a +75 °C consente all'unità RTU di funzionare in modo affidabile, senza dover essere necessariamente all'interno di un ambiente a temperatura controllata.