Il software per la gestione dei giacimenti Roxar Tempest 8.2 offre funzioni di attenuazione del rischio, supporto decisionale ed integrazione del flusso di lavoro dalle geoscienze alla produzione.
Immagine ad alta risoluzione
Roxar Tempest™ 8.2 è dotato di estensioni Big Loop™ ed offre una maggiore integrazione per terze parti, caratteristiche che consentono agli ingegneri di sistemi per giacimenti di andare oltre le tradizionali capacità di simulazione del flusso e di garantire una maggiore sicurezza del progetto grazie ad un'analisi dei rischi migliorata.
STAVANGER, NORVEGIA (8 maggio 2018) – Emerson ha lanciato Roxar Tempest™ 8.2, la più recente versione del software per la gestione dei giacimenti, che offre strumenti avanzati di analisi dell'incertezza ed un maggiore supporto al flusso di lavoro Big Loop™, oltre ad una solida analisi del rischio e stime delle riserve per l'intero flusso di lavoro, dal modello sismico alla simulazione. La nuova versione amplia ulteriormente la gamma di software E&P (Exploration and Production) end-to-end di Emerson, aiutando gli operatori a raggiungere prestazioni da quartile superiore ed una maggiore sicurezza sui progetti di investimento e sugli obiettivi operativi nell'ambito di giacimenti sia nuovi che consolidati.
I miglioramenti al flusso di lavoro Big Loop all'interno di Tempest ENABLE, il modulo di Emerson per la gestione dell'incertezza ed il confronto con i dati precedenti, si sono concentrati su una maggiore connettività con altri ecosistemi IT, portando ad una più stretta integrazione di geologia ed ingegneria, ad una configurazione del flusso di lavoro più semplice e ad una migliore analisi del rischio e delle incertezze. A tal fine, il sistema supporta adesso i simulatori Nexus* e CMG e diversi sistemi di cluster queueing, come LSF, PBS ed UGE, pertanto è più facile integrare altre applicazioni interne e di terze parti al flusso di lavoro. Anche i processi di post-elaborazione ed analisi dei gruppi Big Loop sono adesso completamente integrati.
Tempest MORE 8.2, il simulatore di giacimenti, è ora in grado di gestire impianti di recupero di gas liquefatti, consentendo il calcolo della produzione di gas di petrolio liquefatti (GPL) e di gas naturali liquefatti (GNL). Inoltre, è stata migliorata la modellazione dei processi fisici per il flusso nell'area di perforazione e per più tipi di fluidi simultanei. Tutti i risultati possono essere visualizzati nel modulo Tempest VIEW.
"Ciò che distingue Roxar Tempest è il nostro impegno ad andare oltre la simulazione di flusso tradizionale ed a generare un flusso di lavoro automatizzato che si espanda a monte nella modellazione geologica ed a valle nella gestione della produzione e dell'attività economica per una comprensione più coerente del giacimento ed una maggiore sicurezza del progetto", ha dichiarato Kjetil Fagervik, vicepresidente del dipartimento di sviluppo prodotto del software Roxar di Emerson Automation Solutions. "Con Tempest 8.2, siamo un passo più vicini al nostro obiettivo: incorporare ulteriormente il nostro flusso di lavoro Big Loop nella suite di software per la gestione dei giacimenti, espandendo le capacità di MORE e fornendo il meglio in termini di attenuazione del rischio, supporto decisionale, integrazione del flusso di lavoro e stime sulle riserve, dalle geoscienze alla produzione".
Il flusso di lavoro Big Loop è la pietra angolare del processo di caratterizzazione e modellazione dei giacimenti di Emerson, che integra strettamente i domini statici e dinamici e propaga le incertezze dalla caratterizzazione sismica alla modellazione geologica fino alla simulazione. Le incertezze relative ai giacimenti vengono rilevate e variate come parametri di ingresso, creando un insieme di modelli di giacimento realistici che vengono inseriti integralmente nel simulatore per giacimenti. Ciò porta ad una migliore comprensione della struttura del giacimento, a stime più affidabili delle riserve ed a migliori decisioni informate per scenari futuri di sviluppo sul campo.
Gli utenti di Tempest 8.2 potranno sfruttare anche ulteriori capacità di post-elaborazione grazie a Tempest VIEW. È incluso il supporto completo per l'ultima versione del simulatore CMG, la creazione diretta di presentazioni PowerPoint ed una migliore analisi e visualizzazione degli errori.
Roxar Tempest, che può essere eseguito su Windows e Linux ed affianca la soluzione di caratterizzazione e modellazione dei giacimenti Roxar RMS di Emerson, è una suite software integrata che fornisce un'ampia gamma di funzioni di ingegneria per i giacimenti ed è utilizzata in centinaia di installazioni in tutto il mondo. Tutti i moduli possono essere implementati insieme o separatamente nell'ambito di flussi di lavoro di simulazione di terze parti. Per maggiori informazioni su Tempest 8.2, visitate www.emerson.com/ReservoirEngineering
*Nexus è un marchio di Landmark (Halliburton)