Nuovo impianto per la pasta di eucalipto UPM in costruzione presso Paso de los Toros, nell'Uruguay centrale. Immagine ad alta risoluzione
VANTAA, Finlandia (4 giugno 2021) - La società finlandese del settore forestale UPM ha scelto Emerson come principale fornitore di strumenti per la costruzione del suo nuovo impianto di produzione di pasta di eucalipto nei pressi di Paso de los Toros, nell'Uruguay centrale. La strumentazione di misura avanzata di Emerson, le soluzioni di analisi dei gas e le valvole di controllo ad alta pressione verranno utilizzate per monitorare e controllare il processo produttivo, contribuendo a ottimizzare l'efficienza operativa e l'affidabilità degli impianti, garantendo prestazioni eccellenti in termini di sicurezza e sostenibilità ambientale e riducendo al minimo i costi di esercizio.
Il contratto sottoscritto con Emerson rientra in un investimento di 3 miliardi di dollari USA di UPM per il modernissimo impianto di produzione, il terminal per la pasta di legno nel porto di Montevideo e gli impianti locali di Paso de los Toros. L’impianto, che dovrebbe essere avviato nella seconda metà del 2022, lavorerà oltre 2,1 milioni di tonnellate di pasta di eucalipto all’anno, aumentando di oltre il 50% la capacità produttiva di pasta di legno dell’UPM.
Questo contratto rafforza ulteriormente la posizione di Emerson come partner affidabile per l'automazione di UPM e prolunga un rapporto di 30 anni tra le due aziende.