Asco-EME210C494V.24/DC

ASCO™ EME210C494V.24/DC

ANZ.:

Produktbeschreibung

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-2/2 NC-1/2" (DN15)-ORIFICE: 16,0-BRASS-RESILIENT: FPM-16,8 W-COIL CLAS

Ventilbetätigung
Magnetspule
Gehäusewerkstoff
Messing, Edelstahl, bleifreies Messing
Medien
Aggressive Flüssigkeiten/Gase, Luft, inertes Gas, Ammoniak, Tieftemperaturen, Heizöl, Heißwasser, Leichtöl, flüssiges Propangas, Erdgas, Sauerstoff, Dampf, Vakuum, Wasser
Rohr-/Anschlussgröße
1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"
Anschlussart
NPTF, G (ISO 228/1)
Funktion
2-Wege - 2/2 normal geschlossen, 2-Wege - 2/2 normal geöffnet
Durchfluss
Von 0,86 bis über 12 Kv
Spannung
24 AC, 110 AC, 115 AC, 12 DC, 12 bis 24 DC-Spannungsbereich, 120 AC, 120 DC, 125 DC Aufladen der Batterie, 208 AC, 220 AC, 230 AC, 24 DC, 24 bis 120 AC/DC-Spannungsbereich, 240 AC, 240 DC – 50/60, nicht gebräuchliche Spannungen auf Anfrage lieferbar.
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 10,3 bar, Vakuum bis 150 psig; 150–500 psig; 10,3–34,5 bar
Betriebsumgebung
Korrosiv, Ex-Bereich, Innenbereich, Außenbereich

Merkmale

  • Um die Vorschriften des Trinkwassergesetzes zu erfüllen, sind bleifreie Versionen verfügbar
  • Niedrigtemperaturmodelle dienen zur Regelung von kryogenen Flüssigkeiten wie flüssigem Stickstoff (-194 °C/-320 °F), flüssigem Argon (-184 °C/-303 °F) und flüssigem Sauerstoff (-181 °C/-297 °F)
  • Ventile können für Betrieb in Heißwasser bis 210 °F in Waschanlagen-, Brenner- und Wärmetauscher-Anwendungen angepasst werden
  • Ideal für Hochdruckregelungsanwendungen in kommerziellen und industriellen Gasbrennern
  • Verwendung zur Regelung von Flüssiggasen (Propan) in Getreidetrocknern, Verbrennungsanlagen und Raumheizungen
  • Optionen für Spannungsbereich mit Spulen der nächsten Generation lieferbar.

Dokumentation und Zeichnungen