Simulazione sul cloud
Il nostro servizio cloud di simulazione Ovation sicuro e su richiesta migliora l'accessibilità al sistema e riduce al minimo i tempi di manutenzione del proprietario.
La tecnologia dei simulatori di centrali elettriche con digital twin Ovation™ possono aiutare tecnologia e personale di transizione durante i tempi di cambiamento e migliorare le operazioni mediante sviluppo, test e formazione.
I simulatori Ovation possono essere personalizzati per rispondere alle sfide operative di qualsiasi struttura di generazione di energia elettrica, inclusi gli impianti a carbone, gli impianti a ciclo semplice o a ciclo combinato o a energia rinnovabile. Utilizzando modelli empirici, a fedeltà mista o ad alta fedeltà, i simulatori Ovation forniscono un'ampia gamma di soluzioni per soddisfare le proprie esigenze e il proprio budget.
Tramite la simulazione puoi acquisire confidenza con le nuove strategie di controllo, prima di metterle in atto sul sistema di controllo distribuito dell’impianto. Questa pratica porta a meno incidenti inattesi nell’impianto, evita sopralluoghi, riduce le spese di manutenzione e porta a operazioni più sicure e maggiore disponibilità.
In qualità di strumento di progettazione, i simulatori offrono una piattaforma realistica per la valutazione delle modifiche alle apparecchiature dell’impianto prima dell’esecuzione del progetto. Con la capacità di esplorare con facilità diversi scenari ipotetici, i progettisti dell’impianto possono valutare meglio l’effetto delle modifiche all’impianto prima di effettuare un investimento, riducendo quindi i rischi e migliorando i risultati dei progetti messi in atto.
Emerson’s new high-fidelity, embedded simulator is a digital twin that allows operators to experience a huge variety of situations and scenarios virtually indistinguishable from a genuine control room environment. Watch what Platte River Power Authority has to say about the benefits they’ve realized at the Rawhide Energy Station from both an operator training and control logic testing perspective.