I parchi serbatoi degli impianti midstream e downstream tendono ad essere grandi, coprendo un'ampia area che è spesso vicina alle unità di processo attive in cui è presente personale. Il greggio acido o il petrolio con contenuto di zolfo immagazzinato nei parchi serbatoi rappresenta un rischio intrinseco per la sicurezza del personale a causa della natura altamente tossica del solfuro di idrogeno. Questa minaccia crea la necessità di un monitoraggio in tempo reale dei gas infiammabili e tossici in aree in cui i metodi convenzionali di rilevamento dei gas sono troppo costosi o semplicemente poco pratici. Il monitor di gas wireless 928 Rosemount™ è in grado di rilevare il solfuro di idrogeno, individuando precocemente le perdite di gas e contribuendo a proteggere i lavoratori. Sono inoltre disponibili prodotti aggiuntivi per il rilevamento di gas e fiamma.
Implementa i rilevatori di gas a ultrasuoni INCUS e NetSafety Millennium Point con i rilevatori di gas infiammabili a percorso aperto Rosemount 935 per aumentare l'efficienza del rilevamento e garantire allarmi tempestivi e accurati nelle operazioni all'aperto.