È necessario un controllo accurato delle scorte per garantire una fornitura di materie prime sufficiente a soddisfare il piano di produzione specifico. Prima di essere trasformati in vari tipi di olio, i semi come girasole, palma, cartamo, soia, sesamo e colza o la frutta a guscio come arachidi, mandorle e noci, vengono stoccati in loco per garantire processi di produzione continui. Le dimensioni dei silos che trasportano queste materie prime possono variare in diametro da oltre 15 m (50 ft) e possono essere alti oltre 40 m (132 ft). Conoscere l'esatta quantità di materia prima che entra nelle macchine per l'estrazione di olio è di importanza critica per tenere traccia dell'efficienza produttiva e controllarla. L'accumulo si verifica all'interno del silo e può danneggiare la qualità della materia prima. Poiché la temperatura interna aumenta con il passare del tempo, i semi all'interno rischiano di bruciarsi e di attaccarsi l'uno all'altro, formando masse dure inutilizzabili. Per questo motivo, è fondamentale individuare tempestivamente il rischio di accumulo.
Il trasmettitore di livello Rosemount 5300 è ideale per misure difficili su liquidi, liquidi con sospensioni solide e solidi e offre un'affidabilità all'avanguardia e funzioni di sicurezza in applicazioni di livello e di interfaccia. Il modello Rosemount 5300 offre numerosi vantaggi quali facilità di installazione e nessuna necessità di taratura e non viene influenzato dalle condizioni del processo. Inoltre è certificato SIL 2 e rappresenta la prima scelta per applicazioni di sicurezza. La struttura robusta e la potente funzionalità di diagnostica integrata consentono di concentrarsi sulla parte essenziale: l'impianto.