Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-P-SeniorSonic 3414 Four-Path Gas Ultrasonic Flow Meter

Misuratore di portata di gas a ultrasuoni a quattro corde Rosemount™ SeniorSonic 3414

Descrizione del prodotto

Ideale per le misurazioni fiscali, il misuratore di portata a ultrasuoni a quattro corde Rosemount SeniorSonic™ 3414 è un prodotto di nuova generazione che mantiene la progettazione cordale collaudata British Gas, aumentando nel contempo in maniera significativa la velocità di campionamento grazie alla velocissima elettronica della serie Rosemount 3410. Questo avanzato misuratore ad alte prestazioni riduce al minimo l'incertezza di misura e consente di individuare rapidamente cambiamenti nelle dinamiche dei flussi, come blocchi a monte del misuratore, profili di flusso anomali e idrocarburi liquidi. Il software MeterLink™ visualizza numerosi elementi di diagnostica predittiva inviati dal misuratore, offrendo analisi avanzate della portata, avvisi in caso di perturbazione del flusso e azioni correttive da intraprendere, funzioni utili per velocizzare le operazioni di rilevamento e prevenire i problemi di misurazione.

Prodotti

Search
1-10 di 11 risultati per Products
Diametri dei tubi
Da DN100 a DN1050 (da 4 in a 42 in)
Da DN100 a DN 150 (da 4 in a 6 in) con orientamento doppia X di 45°
DN200 (8 in) e superiori con orientamento British Gas (BG)
Tipo di fluido
Gas
Accuratezza
±0,1% della lettura relativa su tutto il campo di taratura della portata
Ripetibilità
±0,05% di lettura per 1,5-30,5 m/s (5-100 ft/s)
Velocità
Nominale da da 0 a 30 m/s (da 0 a 100 ft/s) con prestazioni overrange superiori a 38 m/s (125 ft/s) per alcuni diametri
Campo di temperatura di esercizio
Trasduttori T-21: da -20 a +100 °C (da -4 a +212 °F)
Trasduttori T-22: da -50 a +100 °C (da -58 a +212 °F)
Trasduttori T-200 (fino a diametri di 12"): da -50 °C a 125 °C (da -58 °F a +257 °F)
Campo di pressione di esercizio
Trasduttori T-21/T-22: da 689 a 27.579 kPag (da 100 a 4.000 psig)
Trasduttori T-21/T-22: pressione di esercizio minima disponibile 345 kPag (50 psig) con Qmax ridotto
Trasduttori T-22: da 0 a 689 kPag (da 0 a 100 psig) montaggio del trasduttore isolato
Trasduttori T-200 da 1,03 a 258,55 bar (da 15 a 3.750 psig)
Materiali
Acciaio al carbonio e acciaio inossidabile

Funzionalità

  • Risoluzione dei problemi più rapida con la vista 3D del profilo di flusso che indica turbolenza, flusso trasversale, asimmetria e corrente turbolenta
  • Riduzione degli errori manuali con i calcoli automatici di Comprimibilità AGA 8 e Velocità del suono AGA 10
  • Avvisi di processo che aiutano a identificare accumuli, liquidi, blocchi e alterazioni della qualità dei gas, per ridurre al minimo l'incertezza di misura
  • I/O superiori con il nuovo modulo CPU tipo 4 con un massimo di sei uscite digitali o in frequenza
  • I trasduttori T-200 sono estraibili in modo sicuro sotto pressione senza utensili speciali
  • I/O superiori con il nuovo modulo CPU tipo 4 con un massimo di sei uscite digitali o in frequenza
  • Riduzione significativa del tempo in precedenza necessario per l'analisi dei dati e la risoluzione dei problemi con la nuova funzione Smart Meter Verification Basic, ora inclusa nell'ultimo aggiornamento del firmware 3410 Electronics

Documenti e schemi