I fusti in plastica sono utilizzati per contenere una varietà di materiali liquidi in spazi limitati in diversi settori, come l'industria dei metalli e mineraria. Spesso le aperture per la strumentazione sono anguste e richiedono l'esecuzione di arrotondamenti manuali da parte degli operatori dell'impianto.
Il trasmettitore di livello e portata Rosemount 1208 offre un controllo accurato dell'inventario per garantire che i processi funzionino senza problemi. Il trasmettitore utilizza una tecnologia radar non contattiva, quindi non necessita di alcun contatto con i materiali e le onde radar penetrano facilmente il tetto in plastica del serbatoio. Inoltre, la tecnologia radar non contattiva non richiede una connessione al serbatoio (o l'apertura del serbatoio) e il fattore di forma compatto rende il dispositivo adatto per l'installazione in applicazioni con spazi limitati.