Scaricatori di condensa
Gli scaricatori di condensa Yarway offrono un funzionamento affidabile, adatto a un ampio campo di lavoro di applicazioni, con monitoraggio opzionale per ridurre al minimo le perdite di vapore.
Gli scaricatori di condensa sono valvole autoazionate utilizzate per rilasciare la condensa e l'aria dai sistemi di distribuzione del vapore senza consentire il passaggio del vapore. A causa di un ampio campo di lavoro di requisiti di processo, gli scaricatori di condensa sono disponibili in una varietà di tecnologie, ciascuna con i propri vantaggi e compromessi. Gli scaricatori di condensa svolgono un ruolo importante nell'ottimizzazione dell'efficienza dell'impianto e delle emissioni ambientali, aumentando la criticità del dimensionamento e della scelta dello scaricatore di condensa ideale per ogni applicazione.
Gli scaricatori di condensa Yarway F&T sono adatti alle applicazioni di processo grazie al loro ampio campo di regolazione.
La linea di scaricatori di condensa sanitari Yarway riduce i tempi di inattività nelle applicazioni a vapore pulito.
FAQ
Gli scaricatori di condensa sono analoghi ai veicoli a motore, in quanto hanno un unico scopo di base ma sono disponibili in un'ampia varietà di modelli e opzioni. La scelta del modello corretto dipende dalle esigenze e dalle preferenze dell'utente. Per scegliere lo scaricatore giusto, l'utente deve pensare bene alla priorità delle sue esigenze. Mentre l'efficienza e l'affidabilità possono sembrare requisiti ovvi, altri criteri (come la reattività a pressioni e portate di condensa variabili, la flessibilità dell'installazione, la facilità di manutenzione e la risoluzione dei problemi) sono più difficili da valutare. Se si considerano tutti questi aspetti, la scelta dello scaricatore di condensa diventa una questione che richiede una valutazione ponderata. Come minimo, una scelta sbagliata significa perdere un'opportunità di risparmio; nel peggiore dei casi, può significare una costosa interruzione della produzione.
Gli scaricatori di condensa industriali possono essere suddivisi in due gruppi principali: (1) scaricatori progettati per il drenaggio di asset di processo come presse per pneumatici, rulli di essiccazione, riscaldatori d'aria e scambiatori di calore (spesso denominati scaricatori di processo); (2) scaricatori progettati per lo scarico di reti o sistemi di tracciamento del vapore. Questi ultimi hanno una funzione di protezione e vengono talvolta chiamati scaricatori di protezione. I servizi di protezione, come gli sgocciolamenti delle condutture del vapore e il riscaldamento con traccianti, sono con ampio margine l'applicazione più comune degli scaricatori. In genere, i carichi di condensa sono molto ridotti, spesso inferiori a 50 libbre all'ora. Gli scaricatori di processo sono generalmente progettati per carichi di condensa da diverse centinaia di libbre all'ora a diverse migliaia di libbre all'ora.
I tre tipi sono: