I contenitori di scarico sono un componente primario del sistema di ripristino di sicurezza. Durante il processo di scarico della pressione, il contenitore passerà rapidamente da vuoto a pieno e la misura di livello deve essere rapida, solida e affidabile. Questa applicazione è quindi critica per la sicurezza e richiede dispositivi di misura di livello estremamente affidabili, con livelli di sicurezza adeguati.
Il trasmettitore di livello Rosemount 5408 e il rilevatore di livello Rosemount 2140 sono entrambi certificati per la sicurezza da terze parti in base a SIL2 (IEC61508) Con i livelli di guasti pericolosi non rilevati più bassi della relativa classe, forniscono misure di livello altamente affidabili e prevenzione della tracimazione, riducendo il rischio nei sistemi di sicurezza strumentati.