Il cloruro di potassio (Potash) è un sale che si trova naturalmente e abbondantemente nei vecchi mari. La roccia salina viene ricevuta e immagazzinata in grandi silos in attesa di entrare nel processo di produzione. È difficile valutare il vero inventario delle rocce saline rimaste nei silos a causa delle forme irregolari e del materiale polveroso. Gli operatori devono monitorare continuamente la quantità di materiale disponibile per assicurare una fornitura continua di salgemma al processo di produzione della salamoia, fondamentale per la produzione del potassio.