ind-fb-rmt-solids_measurement-granary-H003

Misure di livello per solidi

 Con Emerson™ ottieni livelli su solidi accurati ed economici con una manutenzione minima e un'installazione semplice.

Applicazione polverosa di misurazione solidi

Avere controllo del livello dei solidi

La misura del livello o del volume di solidi può rappresentare una sfida. A causa delle proprietà dei materiali, solitamente le superfici solide sono irregolari con forme diverse e spesso sono presenti alti livelli di polvere. Insieme a tali sfide, spesso i materiali solidi hanno basse costanti dielettriche e sono quindi difficili da misurare.
La gamma Rosemount™ di dispositivi di misura per solidi è progettata per adattarsi ad ogni applicazione. Offriamo diversi tipi di tecnologia per garantire che i clienti ottengano la soluzione perfetta per la loro applicazione. 


Prodotti
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Avere controllo del livello dei solidi

Misura di livello dei solidi

Il principale vantaggio della misura di livello continua è il fatto di poterla utilizzare per controllare un processo o assicurare la disponibilità del materiale. Nella misura del livello intervengono spesso variazioni di livello relativamente rapide, alle quali il dispositivo deve saper rispondere tempestivamente per gestire lunghi intervalli e valori dielettrici bassi. In genere, i dispositivi radar offrono un’ottima risposta in queste situazioni, pertanto sono consigliati per il controllo del livello e la gestione dell’inventario.

Gli interruttori sono costituiti da diverse tecnologie adatte al rilevamento completo, a richiesta o a vuoto per tutti i supporti alle rinfuse in tutti i tipi di serbatoio.

Sono di facile uso e installazione, robusti e affidabili, insensibili a polveri, cariche elettriche e adesione. Si possono utilizzare per semplici applicazioni di controllo di processo o per gestire condizioni estreme, come temperature, pressioni, stress meccanici e forze di tensioni elevati. 

Per garantire un processo sicuro, è possibile installare più dispositivi in posizione verticale, orizzontale o obliqua. 

Tutti gli strumenti di misura di livello devono essere in grado di risolvere il problema delle superfici non uniformi nelle applicazioni su solidi. Le caratteristiche del materiale e le dimensioni del silo influiscono sulla struttura delle superfici, che a propria volta influisce sulla posizione preferita per l'installazione e sulla scelta della tecnologia. 

Le best practices devono prevedere l'uso di strumentazione per le misure sia continue che puntuali al fine di garantire operazioni sicure e affidabili.

Durante il ciclo di riempimento dei materiali solidi viene spesso prodotta una notevole quantità di polvere.

Radar e interruttori di livello possono gestire la polvere nel vapor space senza subire disturbi. Altre tecnologie, come i dispositivi laser o a ultrasuoni, sono meno adatti allo scopo poiché il loro segnale viene particolarmente disturbato dalla polvere.

È importante considerare il punto del serbatoio in cui il livello tenderà a variare, in base alle caratteristiche del materiale, alle dimensioni del silo e alla posizione del punto di riempimento. Più il dispositivo è montato in prossimità del punto di riempimento, maggiore è il rischio che le misurazioni risentano di interferenze. 

Gli strumenti radar sono installazioni top down, mentre gli interruttori di livello puntuali vengono montati in posizione verticale, orizzontale o obliqua. Per garantire operazioni sicure e affidabili, è consigliabile installare più dispositivi in punti diversi.

Nessuna tecnologia è perfetta per tutte le applicazioni e la scelta della tecnologia da adottare spesso dipende direttamente dal tipo di applicazione.  

Il radar non contattivo è una tecnologia molto adattabile che si può utilizzare per una vasta gamma di applicazioni. Il radar a onda guidata è particolarmente adatto alle applicazioni con costanti dielettriche basse, lunghe distanze e aree di installazione limitate. Gli interruttori sono costituiti da diverse tecnologie adatte al rilevamento completo, a richiesta o a vuoto per tutti i supporti alle rinfuse in tutti i tipi di serbatoio.

La sfida dell'applicazione per la misura di solidi polverosi è stata vinta

Miglioramento dei rapporti sull'inventario e taglio dei costi

La guida di 150 pagine per scegliere il prodotto giusto per l'applicazione di misura dei solidi

Scaricate la guida
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.