Rosemount-2501 Solids Level Switch-Rotating Paddle

Livellostato per solidi Rosemount™ 2501 - A paletta rotante

Descrizione del prodotto

Il livellostato per solidi Rosemount 2501 resiste ai carichi più pesanti e a temperature estreme ed è idoneo per il rilevamento completo, a richiesta o a vuoto per tutte le rinfuse solide in qualsiasi tipo di serbatoio. Il dispositivo è basato su una tecnologia semplice, robusta e affidabile che non risente della presenza di polvere, scariche elettriche, adesività, temperature e pressioni estreme. È semplice da installare e si può montare in verticale, in orizzontale o in obliquo.

Pressione di esercizio
1,0 bar (15 psi)
Temperatura di esercizio
Da -40 a 1100 °C (da -40 a 2012 °F)
Certificazioni/Approvazioni
CE (in corso di approvazione: FM, IECEx, ATEX)
Sensibilità
≥15 g/l (0,9 lb/ft3)
Uscita
Relè

Funzionalità

  • Design a paletta robusto in grado di resistere a carichi pesanti e temperature estreme
  • Design con cuscinetto dell'asta meccanicamente stabile
  • Non risente della presenza di polvere, cariche elettrostatiche e adesione dei materiali
  • A partire da una lunghezza molto ridotta di 70 mm fino a 4000 mm (da 2,76" a 158")
  • Vasta gamma di connessioni al processo e tensioni di alimentazione
  • Custodia dell'elettronica ruotabile per facilitare l'installazione

Documenti e schemi