Il riempimento dei silo di stoccaggio con calce non inquinata rappresenta una vera sfida per i produttori. L'esposizione agli elevati livelli di polvere che si generano durante il processo di riempimento può velocizzare la normale usura di alcuni dispositivi di misura di livello. La calce non inquinata è potenzialmente reattiva e corrosiva, caratteristica che può anche avere un impatto sull'usura meccanica. Gli operatori che riempiono i silo di stoccaggio di calce non inquinata necessitano di una soluzione di gestione dei livelli in grado di fornire risultati affidabili e accurati in ambienti molto difficili e che possa resistere a forze notevoli quando la calce si accumula nei silo.