I principali elementi che restano dopo la produzione della birra sono granaglie, luppolo, sedimenti e lievito esausti dei serbatoi di fermentazione. Le granaglie esauste del birrificio (BSG) possono raggiungere fino a 0,2 kg per litro di birra prodotta. L'impatto ambientale associato alle granaglie esauste può essere significativamente ridotto a seconda della resa del lievito e del metodo di smaltimento. I coltivatori e i produttori di alimenti locali possono riutilizzare le granaglie esauste riducendo l'impatto ambientale di un birrificio e creando, al contempo, un'economia circolare. Le tecnologie di misura della portata avanzate si possono collocare a valle dei serbatoi di fermentazione per consentire un recupero ottimale del lievito.
Con misurazioni di portata e densità senza pari per liquidi, gas e portata multifase, i misuratori di portata a effetto Coriolis ELITE sono progettati per fornire misurazioni di portata precise e ripetibili anche per gli ambienti e le applicazioni più difficili.
Oltre a un design compatto e leggero, il trasmettitore 1600 offre facilità di integrazione con una connessione Ethernet nativa e Power over Ethernet. Una suite di potenti soluzioni software offre la massima affidabilità delle misure e preziose informazioni sul processo nelle applicazioni più complesse. La funzione di cronologia dei dati registra informazioni dettagliate su eventi del processo, qualità dei fluidi e stabilità delle misurazioni, sia a breve che a lungo termine.
Il sensore del misuratore di portata magnetico Rosemount 8721 per applicazioni igieniche è caratterizzato da un corpo del misuratore completamente saldato, specificamente progettato per le applicazioni nei settori Food & Beverage e di scienze biologiche, che richiedono prestazioni sicure, igieniche e affidabili. Tutte le superfici a contatto con il prodotto sono costruite con materiali approvati dalla FDA e progettati in conformità alle norme 3A. Inoltre, il modello 8721 è disponibile con una varietà di connessioni al processo sanitario con guarnizioni facilmente accessibili per facilitare l’ispezione e la manutenzione.
Le straordinarie prestazioni dei trasmettitori di misuratori di portata magnetici con montaggio in campo 8732E Rosemount assicurano misure estremamente precise e stabili in applicazioni critiche. La custodia a doppio scomparto del trasmettitore garantisce l'isolamento dall'ambiente esterno, lasciando l'elettronica priva di umidità e altri contaminanti. Inoltre, la diagnostica avanzata e l'intuitiva interfaccia operatore locale forniscono informazioni approfondite sul processo e funzionalità di gestione senza pari. Il trasmettitore si può integrare o montare in remoto per facilitare l'installazione, la manutenzione e la verifica.