Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-8732E

Trasmettitore per misuratori di portata magnetici con montaggio in campo 8732E Rosemount

Descrizione del prodotto

La custodia del trasmettitore a due scomparti isola il dispositivo dall'ambiente esterno. La diagnostica avanzata e l'interfaccia operatore locale offrono informazioni senza pari sul processo.

Prodotti

Search
1-23 di 49 risultati per Products
8705120
8732E
MS120
8732E
8705200
8732E
MS180
8732E
8705080
8732E
8721020
8732E
8705005
8732E
8705180
8732E
8721010
8732E
871130F
8732E
8705010
8732E
8711040
8732E
8721030
8732E
8705020
8732E
8705030
8732E
MS080
8732E
MS160
8732E
8721040
8732E
8705025
8732E
8721005
8732E
8705360
8732E
MS140
8732E
8705015
8732E
Compatibilità con i sensori
Compatibile con i sensori Rosemount 8705, 8711 e 8721. Compatibile con i sensori alimentati in c.a. e c.c. di altri produttori.
Corrente di alimentazione bobina del trasmettitore
500 mA
Campo della portata
Capacità di elaborazione di segnali da fluidi che si spostano a velocità compresa tra 0,01 e 12 m/s (tra 0,04 e 39 ft/s) sia per portata normale che per portata inversa in tutte le dimensioni di sensori. Fondo scala regolabile in continuo tra -12 e 12 m/s (tra -39 e 39 ft/s).
Limiti di conduttività
Il liquido di processo deve avere una conduttività di 5 microSiemens/cm (5 micromhos/cm) o maggiore,
Alimentazione
90-250 V c.a., 50/60 Hz o 12-42 V c.c.
Fusibili per alimentazione di linea
Sistemi da 90-250 V c.a.
1 A, 250 V, I2t, 1,5 A2s nominale, azione rapida Bussman AGC-1, Littelfuse 31201.5HXP
Sistemi a 12-42 V c.c.
3 Amp, 250 V, I2t, 14 A2s nominale, azione rapida Bel Fuse 3AG 3-R, Littelfuse 312003P, Schurter 0034.5135
Fusibili per alimentazione di linea
15 W massimo - c.c.
40 VA massimo - c.a.
Corrente di attivazione
c.a.: massimo 35,7 A (< 5 ms) a 250 V c.a.
c.c.: massimo 42 A (< 5 ms) a 42 V c.c.

Funzionalità

  • Monitora costantemente stato e prestazioni del misuratore senza interrompere il processo con Verifica del misuratore intelligente
  • L’alloggiamento del trasmettitore a due scomparti impedisce l’ingresso di umidità
  • Migliora la gestione del processo con Elaborazione del segnale digitale avanzata
  • Ottimizza il controllo nelle applicazioni con disturbo con le opzioni della diagnostica Elevato livello di rumore del processo e Frequenza azionamento della bobina selezionabile
  • La diagnostica Tubo vuoto regolabile riduce al minimo i problemi e le false letture quando il tubo è vuoto
  • Verifica l'integrità dell'installazione rapidamente con la diagnostica Rilevamento guasti di messa a terra e cablaggio
  • Semplifica le regolazioni in ambienti pericolosi senza rimuovere il coperchio utilizzando interruttori ottici per la configurazione
  • Le capacità del trasmettitore universale consentono inventario ridotto e interfaccia coerente per tutti i sensori per misuratori di portata magnetici

Documenti e schemi