prod-rmt-guided-wave-radar-H003

Informazioni sui radar ad onda guidata

I radar ad onda guidata Rosemount™ sono facili da installare e praticamente immuni alle condizioni del processo.

prod-rmt-guided_wave_radar-feedwater_heater_triple_redundancy-C010

Manutenzione ridotta, migliore sicurezza e ottimizzazione del processo

Sviluppiamo prodotti utilizzando tecnologia radar avanzata fin dal 1974 e il nostro approccio al miglioramento continuo ha consentito la creazione di trasmettitori radar che offrono prestazioni ed affidabilità superiori.

I dispositivi radar ad onda guidata non hanno parti in movimento e richiedono una manutenzione minima. Possono misurare livello e interfaccia tra due fluidi.

La tecnologia non viene influenzata da densità del fluido, temperature o pressioni variabili e fornisce misure precise in applicazioni esigenti. 


Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Manutenzione ridotta, migliore sicurezza e ottimizzazione del processo

Come funziona

Il radar a onda guidata si basa sulla tecnologia a microonde. Le microonde sono influenzate solo dai materiali che riflettono l’energia; ciò significa che le variazioni di temperatura, la presenza di polvere, la pressione e la viscosità non incidono sulla precisione.

Il dispositivo invia un impulso a microonde a bassa energia attraverso una sonda. Quando l’impulso colpisce il mezzo, una parte significativa dell’energia viene riflessa e torna al dispositivo attraversando di nuovo la sonda. Il livello è direttamente proporzionale alla riflettometria nel dominio del tempo. Dal momento che una parte dell’impulso emesso prosegue attraverso la sonda, può essere rilevata anche un’interfaccia.

Le condizioni variabili sono comuni nella maggior parte dei processi. Temperatura, densità e viscosità sono soggette a variazioni. In queste condizioni, possono facilmente esserci variazioni nelle misure del livello, ma la tecnologia radar a onda guidata non ne risente. Il dispositivo non deve compensare le variazioni dielettriche o a livello di densità o conducibilità nel fluido, il che rende molto valida questa misurazione top-down.

In molte applicazioni si rivela spesso necessario misurare sia il livello che il livello di interfaccia. Un esempio è il rilevamento di uno strato d'olio indesiderato sulla superficie superiore dell'acqua, per comprendere se il processo è stato compromesso. Questa operazione è possibile mediante l'uso di un unico dispositivo.

Quando due fluidi hanno caratteristiche differenti, le microonde vengono riflesse da entrambe le superfici fornendo una misurazione sia del livello che del livello di interfaccia. Grazie alla tecnologia Peak-in-Peak, è possibile rilevare gli strati superiori di spessore fino a 25 mm.

La misurazione del livello con tecnologia radar a onda guidata si basa sulla riflessione delle microonde sul mezzo superficiale.

Tutti i mezzi hanno una costante dielettrica. Più alta è la costante dielettrica, più forte è la riflessione delle microonde. Il vuoto non ha alcuna riflessione e la sua costante dielettrica è 1. Quella dell’olio è di circa 2 e quella dell’acqua di circa 80.

Una costante dielettrica inferiore a 1,5 è spesso difficile da misurare ma i trasmettitori radar di livello a onda guidata ad alta sensibilità di Emerson la sanno gestire agevolmente.

Misurazione degli strati superiori più sottili nelle applicazioni di interfaccia

Misurazione degli strati superiori più sottili nelle applicazioni di interfaccia

Riduci le perdite di ricavi e i costi di smaltimento mediante il rilevamento precoce degli strati d'olio

Richiedi il libro bianco
Aiutami a scegliere

Trova la tecnologia perfetta per i livelli

Trova il dispositivo giusto per la tua applicazione con Level Technology Advisor

Ulteriori informazioni
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.