Rosemount-P-3300 GWR Transmitter

Trasmettitore di livello 3300 Rosemount™ - Radar ad onda guidata

Descrizione del prodotto

Per misurazioni di livello e di interfase, il trasmettitore di livello 3300 Rosemount fornisce una soluzione affidabile ed economica per le applicazioni su liquidi. Il 3300 Rosemount non ha parti in movimento, non ha necessità di taratura e praticamente non viene influenzato dalle condizioni del processo. Con livello top-down e misurazioni di interfase, l'utente ha il pieno controllo del proprio livello.

Prodotti

Search
1-2 di 2 risultati per Products
Pressione di esercizio
Da vuoto assoluto a 40 bar (da vuoto assoluto a 580 psi)
Temperatura di esercizio
Da -40 a 150°C (da -40 a 302°F)
Protocollo di comunicazione
4 - 20 mA/HART™, Modbus®
Tipi di sonda
Filo singolo rigido, filo singolo segmentato, filo singolo flessibile, filo doppio flessibile, coassiale, sonde con rivestimento in PFTE

Funzionalità

  • Il modello 3300 Rosemount può essere munito di un'ampia gamma di sonde per adattarsi alla maggior parte delle applicazioni.

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-10 di 52 risultati per Parti e accessori
: