Misura di portata a pressione differenziale (DP)
Le soluzioni per la portata DP Rosemount migliorano le funzionalità di misura utilizzando design innovativi con tecnologia comprovata.
Con oltre 30 anni di esperienza nel settore ingegneristico, Emerson offre una gamma completa di misuratori di portata a pressione differenziale, noti anche come misuratori di portata DP e trasmettitori DP. I prodotti per la misurazione della portata a pressione differenziale Rosemount™ ottimizzano l'efficienza in un'ampia gamma di applicazioni.
La portata a pressione differenziale (DP) è una delle tecnologie più usate per misurare la portata e vanta elevata accuratezza e durata comprovate nel tempo. Questa tecnologia di misura consente di ottenere letture di portata, pressione e temperatura compensate da una singola soluzione di misurazione della portata, eliminando in alcuni casi la necessità di linee d'impulso.I misuratori di portata Rosemount possono essere forniti preconfigurati, testati per le perdite e pronti per l'installazione, riducendo tempi e costi di installazione e aumentando al contempo la produttività complessiva dell'impianto.
Per la progettazione di un misuratore di portata a pressione differenziale, sono necessari tre elementi essenziali. L’elemento primario crea una caduta di pressione attraverso il misuratore di portata, introducendo una restrizione nella tubazione; questa restrizione progettata consente di utilizzare l’equazione di Bernoulli per un calcolo della portata. La caduta di pressione viene misurata con un elemento secondario, un trasmettitore di pressione differenziale, mentre gli elementi terziari comprendono tutte le altre parti interne al sistema, quali primari e connettori.
Gli elementi primari di pressione offrono molti design e opzioni per condutture di diametri e portate diversi. Le opzioni includono flange standard e a orifizi conditioning, tubi di media di Pitot e spessori. Ogni opzione presenta vantaggi specifici, quali un controllo dei processi più rigoroso, diverse configurazioni di montaggio, elevata precisione, installazione semplice, basso costo di manutenzione, riduzione delle perdite di pressione permanenti e opzioni per il sensore di temperatura integrato per un numero ridotto di penetrazioni nel processo.
La portata DP è proporzionale alla radice quadrata della pressione differenziale, pertanto la pressione è una componente critica dei calcoli della portata DP. Altri fattori che influenzano la portata in massa sono, ad esempio, densità, viscosità, temperatura, diametro del tubo e tipo di fluido. In molti processi industriali, sono impiegati numerosi dispositivi di misurazione e controllo per assicurare portate precise dei liquidi, gas e vapore e aumentare così la sicurezza, la produttività e l'efficienza dei costi.
Per offrire le prestazioni migliori del settore, i trasmettitori MultiVariable™ misurano pressione statica, pressione differenziale e temperatura e possono essere progettati per il calcolo della portata. I misuratori di portata possono fornire risultati relativi alle variabili di processo, nonché portata calcolata in tempo reale in massa, volumetrica e in energia. Il risultato della portata calcolata fornisce informazioni accurate e affidabili in tempi brevi, per migliori prestazioni di processo.
La misurazione della portata DP può essere utilizzata per ottimizzare molti aspetti di un processo, quali conformità dei prodotti, misura fiscale, efficienza di produzione e applicazioni di sicurezza.Le soluzioni di misurazione della portata DP Rosemount sono versatili e facili da installare e riparare. I dispositivi sono adatti all'uso in una vasta gamma di fluidi, inclusi liquidi corrosivi, liquidi con sospensioni solide, vapore saturo o surriscaldato, gas e molte altre applicazioni di processo.
La tecnologia wireless consente ai misuratori di portata di ottenere rapidamente informazioni critiche aggiuntive sul processo, anche in condizioni avverse. Fornendo informazioni tempestive, questa tecnologia aiuta a prolungare la durata degli asset, aumentare l'efficienza dell'unità di processo, ridurre al minimo la manutenzione e raggiungere gli obiettivi di sicurezza e ambientali. Inoltre, i misuratori di portata wireless completamente integrati riducono i costi di installazione e garantiscono l'ottimizzazione del processo.
This video provides a detailed explanation of how Annubar averaging pitot tubes work, including reduction of permanent pressure loss to reduce overall costs. Features and benefits are presented to show how averaging pitot tubes are an ideal flow...