Informazioni sulla misura del livello radar per il Tank Gauging
Un portafoglio completo di dispositivi di Tank Gauging per la misura di livello radar con funzionalità uniche per rispondere alle sfide delle applicazioni più complesse.
Le misure di livello radar Rosemount garantiscono dati accurati per la misura fiscale, la gestione dell'inventario e il controllo delle perdite. Effettuano misure su tutti i prodotti, dal petrolio greggio all'asfalto, fino ai gas liquefatti, e sono certificati SIL 2 e SIL 3 per la prevenzione da tracimazione. Rosemount 5900S è certificato per la misura fiscale dalla OIML e da molti istituti nazionali. Un misuratore di livello in combinazione con un hub serbatoi Rosemount 2410 consente la comunicazione wireless e l’emulazione di misuratori di altri produttori.
Gli incidenti di tracimazione possono avere gravi conseguenze. L'elemento più importante di un sistema automatico di prevenzione della tracimazione è la presenza di una funzione di allarme di livello alto/alto affidabile.
I misuratori di livello radar Rosemount hanno funzionalità SIL 2 e SIL 3. Sono conformi alle norme API 2350 e TÜV/WHG e ai requisiti locali. Il misuratore di livello 5900S Rosemount è dotato di tecnologia 2 in 1, che consente la misura di livello e la gestione autonoma degli allarmi da un'unica apertura del serbatoio.
Il dispositivo Rosemount 5900S, con la sua soluzione 2 in 1 brevettata, può fungere simultaneamente da misuratore automatico di serbatoi (ATG) e sensore autonomo di prevenzione della tracimazione. I vantaggi includono:
Aggiungi dispositivi di Tank Gauging Rosemount al sistema esistente emulando la comunicazione fieldbus del precedente fornitore. Sostituisci il software di gestione dei serbatoi con TankMaster Rosemount, per una comunicazione semplice e senza problemi tra tutti i dispositivi installati.
Il sistema di Tank Gauging Rosemount supporta IEC 62591 (protocollo WirelessHart® ) per un’automazione del parco serbatoi con un ottimo rapporto costi-utilità. Non è necessario alcun cablaggio sul campo su lunghe distanze, i costi di installazione possono essere ridotti del 70%, e in più la soluzione wireless permette l’accesso ai dati di serbatoi precedentemente fuori portata. Non sono necessarie operazioni a caldo e le interruzioni sono ridotte al minimo. I tempi tra l'avvio del progetto e la messa in funzione del sistema vengono ridotti drasticamente.
Secure efficient tank farm operations, reduce risk and minimize measurement uncertainty with the scalable and open architecture Rosemount Tank Gauging System from Emerson.
Learn more: www.Emerson.com/Rosemount-TankGauging
Solve your cryogenic measurement challenges with a complete and integrated system solution. See how Gasum uses radar technology for level measurements and voted overfill prevention, with remote proof-testing capabilities for improved safety.
Scarica la brochure mirata sulla prevenzione della tracimazione per le stazioni di stoccaggio.
Vedi degli esempi di soluzioni di prevenzione della tracimazione per diversi tipi di serbatoi.
Scopri i vantaggi dell'utilizzo di un sistema wireless di tank gauging.