Rosemount-P-5900S Radar Level Gauge

Misuratore di livello radar 5900S Rosemount™

Descrizione del prodotto

Il misuratore di livello radar 5900S Rosemount fornisce una precisione dello strumento di ±0,5 mm (0,020 poll.), riducendo al minimo il livello di incertezza della misurazione. Migliora le operazioni di stoccaggio garantendo un'accuratezza della misura fiscale certificata, una gestione semplificata dell'inventario e dati di controllo delle perdite affidabili.
Il modello 5900S Rosemount viene generalmente associato con sensori di temperatura a punti multipli ad alta precisione per calcoli del volume netto a norma API della massima precisione.
Il modello 5900S Rosemount rappresenta un deciso progresso nell'ambito della sicurezza contro le tracimazioni, grazie a una funzionalità 2 in 1 innovativa che include due misuratori radar in un un'unica custodia per misurazioni di livello e tracimazione indipendenti. Il dispositivo è certificato SIL 2 e SIL 3 in base a IEC 61508 e consente di adottare soluzioni compatibili con API 2350.

Accuratezza
± 0,5 mm (± 0,020 poll.).
Stabilità
In genere < ± 0,5 mm (0,020 poll.) da -40 a +70 °C (da -40 a +158 °F).
Velocità di aggiornamento
Nuova misura ogni 0,3 secondi.
Protocollo di comunicazione
Foundation™ Fieldbus per il collegamento a 2410 Rosemount con tankbus a configurazione automatica o qualsiasi sistema host Foundation™ Fieldbus.
Un misuratore di livello 5900 Rosemount in combinazione con un hub per serbatoi 2410 consente la comunicazione wireless e l'emulazione di misuratori di altri produttori.
Certificazione per misure fiscali
OIML R85:2008 e certificazioni nazionali quali PTB, NMi ecc.
Sicurezza
• Certificazione SIL 2 e SIL 3.
• Testato TÜV e certificato WHG per la prevenzione della tracimazione.
Sigillatura metrologica
Sì.
Funzionalità di emulazione
Possibilità di integrare con sistemi di tank gauging precedenti.
Supporta l'emulazione di protocolli di comunicazione di altri fornitori: ad es. Enraf, L&J Tankway, Varec Mark/Space, Whessoe, GPE, Sakura e Tokyo Keiso.
Alimentazione elettrica
• FISCO: 9,0 - 17,5 V c.c. insensibile alla polarità (ad esempio da hub serbatoi 2410).
• Entità: 9,0 - 30,0 V c.c. insensibile alla polarità.
Temperatura ambiente
Da -40 a +70 °C (da -40 a +158 °F). La temperatura minima per l'avvio è -50 °C (-58 °F).
Tipo di antenna
Antenna parabolica, antenna array per tubo di calma, antenna a cono, antenna per GPL/GNL.

Funzionalità

  • Ottenete la più elevata accuratezza della misura fiscale certificata per una gestione precisa delle risorse dello stoccaggio di rinfusa liquida.
  • Ottenete una maggiore sicurezza con capacità IEC 61508 SIL 2 o SIL 3 certificata da terze parti.
  • Utilizzate un’apertura del serbatoio per installare il misuratore 2 in 1 per misure di livello ridondanti o per ottenere sistemi di sicurezza e di misura di livello indipendenti.
  • Sfruttate la comoda e sicura installazione con l'alimentazione elettrica del bus IS a due fili.
  • Includono trasmissione dati cablata e/o wireless
  • Misurazione in tutti i tipi di serbatoio di stoccaggio prodotti sfusi, dai gas liquefatti, ai prodotti leggeri, petrolio e bitume.

Documenti e schemi