Tecnologia Rosemount™ X-well™
La tecnologia Rosemount X-well garantisce misurazioni accurate della temperatura del processo senza le complessità dell'assemblaggio del pozzetto termometrico
La tecnologia Rosemount X-well offre una soluzione per punto completa per la misurazione della temperatura del processo che garantisce l'acquisizione di dati precisi sulla temperatura del processo senza la necessità di pozzetti termometrici o di entrare in contatto con il processo. Usando un algoritmo di conducibilità termica e comprendendo le proprietà conduttive dell'assieme e delle tubazioni della misura della temperatura, questa soluzione con sensore della temperatura superficiale misura accuratamente la temperatura interna del processo. Inoltre, questa soluzione semplifica la specifica del punto di misurazione, l'installazione e la manutenzione e riduce i possibili punti di perdita.
|
|
La tecnologia Rosemount X-well misura le temperature ambiente (T1) e della superficie del tubo (T2) per calcolare la temperatura del processo (T3) mediante un algoritmo della conduttività termica. Tale calcolo prende in considerazione le proprietà di conduttività termica dell’unità e della tubazione per ottenere misurazioni precise della temperatura di processo, con un'accuratezza simile a quella dei pozzetti termometrici tradizionali.
Riduzione dei costi operativi, aumento dell’efficienza, delle prestazioni e dei risparmi di tempo grazie alla tecnologia Rosemount X-well. Questa soluzione innovativa non richiede rimozione per pig, chiusura/tagout o interruzioni di processo, offrendo una riduzione dei costi del ciclo vitale, un aumento della produttività e una manutenzione più semplice. Oltre a garantire processi più affidabili e sicuri, questa tecnologia elimina l'insorgere di punti di perdita, grazie alla sua natura non intrusiva.
Per una superiore efficienza dei costi, la tecnologia Rosemount X-well può tagliare il costo di ciascuna misurazione di temperatura del 30%. Progettata senza pozzetti termometrici, questa soluzione non intrusiva riduce il tempo di progettazione del 65% e il tempo di installazione del 70% grazie all'eliminazione dei calcoli della frequenza di risonanza e a un'installazione enormemente semplificata. Dal momento che non entra in contatto con il processo, questa tecnologia riduce in più l’impatto delle modifiche progettuali di processo tardive e dei costosi materiali non comuni.
I molti e versatili benefici della tecnologia Rosemount X-well la rendono un'ottima soluzione per un'ampia gamma di applicazioni di monitoraggio. Queste applicazioni includono il monitoraggio dei condotti e delle teste di pozzo, delle tubature di piccole dimensioni, delle misurazioni di allocazione e dei progetti di ammodernamento che necessitano di nuovi punti. La tecnologia Rosemount X-well può inoltre essere utilizzata in applicazioni complesse con velocità elevate, fanghi, fluidi con particolato pesante, processi CIP, fluidi a viscosità elevata e processi onerosi che richiedono materiali non comuni.
Progettato con la tecnologia Rosemount X-well, la soluzione è composta da un trasmettitore di temperatura Rosemount 3144P o un trasmettitore di temperatura wireless 648 in un'unità dotata di un sensore da montare sui tubi Rosemount 0085. I vantaggi di questi componenti includono l'installazione flessibile su tubo e le migliori precisione e stabilità di trasmissione della categoria. Questi benefici sono integrati nelle migliorie della tecnologia Rosemount X-well, che semplificherà la misurazione della temperatura eliminando i pozzetti termometrici e la penetrazione del processo.
Rosemount™ X-well™ Technology eliminates the need for a thermowell or process penetration, which can help save you 65% on engineering and design time and 70% on installation and maintenance costs, reducing your total cost of ownership by up to 30%.
You'll get 65% reduction in engineering design time, 70% reduction of installation time and fast, efficient commissioning. Rosemount™ X-well™ Technology is an accurate, non-intrusive way to quickly add temperature measurement points to your process without a thermowell. No cutting pipes, no wake frequency calculations, no risk of leaks or exotic material required. Save time, money and avoid start up delays with Rosemount X-well Technology.