Rosemount-P-X-well Technology

Tecnologia Rosemount™ X-well™

Descrizione del prodotto

La tecnologia Rosemount™ X-well™ consente di misurare con precisione la temperatura interna del processo senza pozzetti termometrici o penetrazione del processo. Registra in modo sicuro la temperatura del processo con questa tecnologia non intrusiva, senza tagliare tubi, calcolando la frequenza di risonanza o l'arresto del processo.

  • Riduci i tempi di progettazione e ingegnerizzazione fino al 65%
  • Migliora la sicurezza eliminando gli arresti del processo e le modifiche delle condutture
  • Utilizza la tecnologia in un'ampia gamma di applicazioni complesse e di monitoraggio
  • Riduci il costo totale di possesso del 30%

Prodotti

Search
1-2 di 2 risultati per Products
0085 Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
Ingresso
Tecnologia Rosemount X-well con trasmettitore 3144P: capacità di sensore singolo con ingressi di sensore RTD
Tecnologia Rosemount X-well con trasmettitore 648: capacità di sensore singolo con ingressi di sensore RTD
Segnale di uscita
Tecnologia Rosemount X-well con trasmettitore 3144P: protocollo HART®/4-20 mA
Tecnologia Rosemount X-well con trasmettitore 648: protocollo WirelessHART®
Custodia
Montaggio sul campo a due comparti
Display/Interfaccia
Display LCD grande con grafico percentuale del campo di lavoro e pulsanti/interruttori
Diagnostica
Tecnologia Rosemount X-well con trasmettitore 3144P: diagnostica di base inclusa la diagnostica per sensore aperto/in corto
Tecnologia Rosemount X-well con trasmettitore 648: diagnostica di base inclusa la diagnostica per sensore aperto/in corto
Certificazioni/Approvazioni
Tecnologia Rosemount X-well con trasmettitore 3144P: aree pericolose, dispositivo di tipo marino
Tecnologia Rosemount X-well con trasmettitore 648: aree pericolose, dispositivo di tipo marino
Vedere le specifiche complete per un elenco delle certificazioni
Durata del modulo di alimentazione
Tecnologia Rosemount X-well con trasmettitore 648: durata fino a 10 anni, sostituibile in campo (ordinare separatamente)
Tipo di antenna
Tecnologia Rosemount X-well con trasmettitore 648: esterno (campo di lavoro standard ed esteso)
Velocità di aggiornamento
Tecnologia Rosemount X-well con trasmettitore 648: da 1 s a 60 min., selezionabile dall'utente

Funzionalità

  • Caratteristiche della tecnologia Rosemount X-well con trasmettitore 3144P
    • La custodia a doppio scomparto garantisce una protezione eccezionale negli ambienti più difficili
    • Il tracciamento delle temperature minima e massima consente il monitoraggio degli estremi di temperatura per una facile risoluzione dei problemi
    • I pannelli di controllo offrono un'interfaccia semplice per la configurazione del dispositivo e la risoluzione dei problemi di diagnostica semplificate.
  • Caratteristiche della tecnologia Rosemount X-well con trasmettitore 648
    • Accuratezza e stabilità wireless leader del settore per l'automazione dei processi
    • La tecnologia WirelessHART® è sicura e conveniente e garantisce un'affidabilità dei dati >99%
    • L'installazione semplificata consente una rapida strumentazione dei punti di misurazione senza il costo del cablaggio elettrico
    • Il display LCD offre accesso a informazioni di misurazione e diagnostica nel campo, migliorando la visibilità del processo
    • Il modulo SmartPower™ offre fino a 10 anni di funzionamento senza manutenzione e la sostituzione sul campo senza rimozione del trasmettitore
    • La custodia a due comparti offre una maggiore affidabilità in campo

Documenti e schemi