Discover AgileOps™ Software
The Only Complete Alarm Management Solution
La gestione corretta degli allarmi assicura che all'operatore vengano sempre notificati gli allarmi corretti. Si intendono incluse tutte le modalità di funzionamento del processo. Allarmi configurati in modo errato nel sistema di controllo possono provocare milioni di dollari di perdite dirette all'anno e persino di più in termini di perdite di produzione. I casi di "alluvioni" di allarmi aprono la strada a condizioni non sicure e aumentano la probabilità di incidenti.
Gli standard di allarme nei processi industriali sono definiti da ISA 18.2 e IEC 62682. Questi standard sono riconosciuti da molte organizzazioni normative in tutto il mondo, tra cui l'OSHA (Occupational Safety and Health Administration). L'inosservanza di tali standard può comportare l'imposizione di multe salate e persino la perdita dei permessi a operare.
Con una gestione efficace degli allarmi e un sistema di allarmi ben mantenuto, è possibile evitare i sovraccarichi di allarmi e trasformare il sistema degli allarmi da un fastidio durante i periodi in cui si verificano problemi nei processi a uno strumento prezioso per il personale operativo. Le informazioni fornite dagli allarmi possono essere presentate agli operatori in modo da aiutarli a rispondere correttamente e ridurre l'affaticamento, riducendo al contempo gli errori.
I servizi di gestione degli allarmi di Emerson si concentrano sull'intero ciclo di vita della gestione degli allarmi. Dalla filosofia alla razionalizzazione e all'implementazione degli allarmi, siamo in grado di fornire un sistema degli allarmi conforme ai requisiti e alle raccomandazioni ISA 18.2 e IEC 62682.