Sistema di rilevamento PIG Roxar PDS

Sistema di rilevamento PIG Roxar™ PDS

Un'unità non intrusiva che rileva tutti i tipi di pig e indica la rimozione dei detriti nelle operazioni di pulizia

Sistema di rilevamento pig Roxar

Migliora senza sforzo il rilevamento di pig

Il PDS Roxar è uno strumento di gestione dell'integrità delle condutture (PIM, Pipeline Integrity Management) non intrusivo che non richiede modifiche meccaniche. L'unità rileva ogni tipo di pig, ad esempio pig raschianti, di pulizia o batching, e consente agli operatori di comprendere le prestazioni delle operazioni di pigging. Il rilevatore è compatto, pesa poco e può fornire dati di facile utilizzo direttamente ai sistemi DCS o SCADA.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Migliora senza sforzo il rilevamento di pig

Funzionamento

Le basi del sistema di rilevamento di pig Roxar

Il sistema PDS Roxar è costituito dai seguenti componenti:

  • Unità di rilevamento, che deve essere fissata alla conduttura
  • Unità di calcolo e interfaccia (CIU), che deve essere collocata in un'area sicura o in una custodia
  • Barriera di sicurezza o isolatore galvanico, che deve essere collocato in un'area sicura o in una custodia

Principio di funzionamento del sistema di rilevamento di pig Roxar

Quando un pig attraversa una conduttura, la frizione tra pig e
parete della conduttura genera un caratteristico segnale sonoro. Tale segnale viene elaborato dell'algoritmo dell'unità per rilevare con precisione l'effettivo passaggio del pig. Il pig viaggia a una velocità minima di 0,05 m/s.

Configurazione e manutenzione

I dati che affluiscono dai sensori acustici si possono inviare direttamente dall'unità di calcolo e interfaccia (CIU) ai sistemi DCS o SCADA mediante I/O analogico o digitale senza la necessità di collegare un PC. Un ulteriore metodo di configurazione consiste nell'estrarre e analizzare le informazioni che affluiscono dai sensori utilizzando il software Roxar, fornito con tutti i rilevatori di pig Roxar. Il software della CIU è un file .exe che consente di connettersi direttamente alla CIU con un computer Windows.

Unità di calcolo e interfaccia

L'unità di interfaccia e calcolo (CIU, Calculation & Interface Unit) è il modulo di gestione dei dati per il sensore acustico e riceve le informazioni dal rilevatore  fornendo quindi i valori di ingegnerizzazione. 

La CIU consente di scegliere tra diverse opzioni di comunicazione, sia digitali che analogiche. Ciascuna CIU è dotata di 8 spie LED che evidenziano lo stato operativo corrente.

Media e case study

Dispositivo per il monitoraggio della sabbia Roxar - Brochure del rilevatore di pig

Monitor della sabbia Roxar Brochure del rilevatore di pig
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.