Roxar-P-pig-detection

Sistema di rilevamento di PIG Roxar™ PDS

Descrizione del prodotto

Roxar PDS è un dispositivo intelligente non intrusivo per il rilevamento di PIG (Pipeline Inspection Gauges, indicatori di ispezione delle tubazioni) nelle applicazioni topside. Il dispositivo rileva e monitora il rumore acustico generato dal passaggio dei PIG nei flussi della tubazione. Il rilevatore di PIG Roxar è non intrusivo e prevede un'installazione facile e poco costosa e la possibilità di ricevere immediatamente informazioni utili a garantire l'integrità delle tubazioni.

iec-ex
Tipi di PIG idonei
Tutti
Temperatura superficiale della tubazione
Da –40 °C a 290 °C (da –40 °F a 554 °F)
Campo di temperatura ambiente
Da –40 °C a 80 °C (da –40 °F a 176 °F)
Materiale della custodia del rilevatore
Acciaio inossidabile 316
Velocità dei PIG
Minimo 0,05 m/s in base al materiale del PIG
Peso
3 kg
Tensione in ingresso
100–240 Vca, 50/60 Hz/24 Vcc
Protocollo di comunicazione
Modbus RTU (RS485), analogico 4–20ma e contatto pulito

Funzionalità

  • Nessuna intrusione nella tubazione e design compatto consentono un'installazione facile e sicura e una manutenzione minima
  • Lo strumento è in grado di rilevare tutti i tipi di PIG in entrambe le direzioni
  • Retrofit semplificato, senza necessità di apportare modifiche alla conduttura

Documenti e schemi