Check Valves

Check Valves

An extensive range of check valves designed for low cost maintenance and excellent reliability.

Combine maximum safety, high flow efficiency and long service life

Emerson’s specialty check valves range includes models with a compact wafer style design and round unobstructed port able to tackle many tough applications and swing type wafer check valves with short face-to-face dimensions that allow installation between various flange standards. There are also high capacity, spring loaded swing type wafer check valves; resilient seated double flange valves for reliable reverse flow protection in sewage/water applications and dual plate, spring loaded, wafer style designs for the protection of gas or liquid piping systems

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Combine maximum safety, high flow efficiency and long service life

FAQs

What are Check Valves?
What are Check Valves?
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura FAQs
Trova il tuo fornitore di servizi

Parla con un esperto di valvole

Dicci come possiamo aiutarti. Il nostro team di esperti in valvole di controllo è a disposizione per fornire supporto e consulenza tecnica, assistenza in materia di prezzi e fatturazione e per rispondere a domande di carattere generale.

Contatti
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.