Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Keystone-P-P000146

Valvola di ritegno a battente Keystone F86

Descrizione del prodotto

Valvola di ritegno a battente tipo wafer caricata a molla e a elevata capacità

Funzionalità

  • Valvola di ritegno tipo wafer leggera, con scartamenti in accordo a ISO 5752, tabella 5 (lungo)
  • Portata elevata; speciale disco sagomato caratterizzato da angolo di apertura ampio che permette di raggiungere elevati valori Kv
  • Disco caricato a molla per una tenuta positiva
  • Corpo disponibile in acciaio inossidabile o ghisa
  • Sede con o-ring sostituibile sul posto
  • Il fermo di fine corsa interno impedisce che il disco batta con forza contro il tubo
  • Tenuta eccellente a bassa pressione; la tenuta standard a bassa pressione è inferiore a 10 kPa (0,1 bar)
  • Funzionamento senza colpi
  • Molla pesante opzionale per un funzionamento senza colpi nei sistemi caratterizzati da marcate decelerazioni
  • Molla leggera opzionale per i sistemi caratterizzati da velocità ridotte della linea
  • Fermo di fine corsa regolabile opzionale per i sistemi caratterizzati da tubo interno con diametro ridotto

Documenti e schemi